ツール用品技術窓口

差替式絶縁ドライバーセット5219.SU

  • 全長 (mm)
    190 / 165 / 145 / 112.5 / 135
  • 先端規格
    マイナス(-)/ポジ/トルクス
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    4 / 3.5 / 5.5
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚 (mm)
    1 / 0.8 / 0.6
  • 軸長 (mm)
    62 / 107 / 82 / 52
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 適用規格
    IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE
  • セット内容
    ドライバーハンドル(5215.A)、マイナスドライバーブレード(3.5×0.6・4.0×0.8・5.5×1.0mm)、マイナス/ポジドライバーブレード(1・2)、トルクスドライバーブレード(T10・15・20)、ロールアップケース
  • 質量 (g)
    293

ご注意

  • PBスイスツール製VDE交換グリップでのみ使用してください。

型番:

5219.SU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5219.SUの仕様・寸法情報

全長(mm)
112.5 ~ 190
先端規格
マイナス(-)/ポジ/トルクス
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
3.5 ~ 5.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.6 ~ 1
軸長(mm)
52 ~ 107
単品・セット区分
セット品
適用規格
IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE
セット内容
ドライバーハンドル(5215.A)、マイナスドライバーブレード(3.5×0.6・4.0×0.8・5.5×1.0mm)、マイナス/ポジドライバーブレード(1・2)、トルクスドライバーブレード(T10・15・20)、ロールアップケース
質量(g)
293
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
5219.SU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,789円
( 31,668円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IEC/EN60900準拠
・1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます
・職場やご自宅、外出先などでの電工作業に最適なベーシックツール
・ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします
・高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です
・ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます
・スリムなグリップで場所をとりません
・ロールアップケースはコンパクトに丸めて持ち運べ、快適な持ち運びに実用的なベルト付き
・8本の高品質ツールを見やすく整頓し、一目で必要な物がわかります
・ケースはポリエステル製の丈夫な素材と表面のビニール加工でお手入れが簡単です
【用途】
・微調整作業に最適

ご注意

  • PBスイスツール製VDE交換グリップでのみ使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式絶縁ドライバーセット5219.SUの型番5219.SUのページです。 型番5219.SUに関する仕様情報を記載しております。
差替式絶縁ドライバーセット5219.SUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替式絶縁ドライバーセット5219.SU
差替式絶縁ドライバーセット5216.SU
差替式絶縁ドライバーセット5215.SU
差替式絶縁ドライバーセット5217.SU
差替式絶縁ドライバーセット5218.SU
エレクトロ絶縁ドライバーセット5543.CBB
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格28,789円18,340円18,340円19,641円27,535円7,663円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長(mm)190 / 165 / 145 / 112.5 / 135190 / 165 / 145 / 112.5190 / 165 / 145 / 112.5190 / 165 / 145 / 112.5190 / 165 / 145 / 112.5 / 135190 / 205 / 230 / 175 / 195
先端規格マイナス(-)/ポジ/トルクスプラス(+)/マイナス(-)マイナス(-)/ポジマイナス(-)/ポジマイナス(-)/ポジ/トルクスマイナス(-)/ポジ
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)4 / 3.5 / 5.54 / 3.5 / 5.54 / 3.5 / 5.54 / 3.5 / 5.54 / 3.5 / 5.53 / 4 / 3.5 / 5.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)1 / 0.8 / 0.61 / 0.8 / 0.61 / 0.8 / 0.61 / 0.8 / 0.61 / 0.8 / 0.61 / 0.8 / 0.5 / 0.6
軸長(mm)62 / 107 / 82 / 5262 / 107 / 8262 / 107 / 8262 / 107 / 8262 / 107 / 82 / 52100 / 80 / 125
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました