17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エレクトロ絶縁ドライバーセット5538.CBB

型番:

5538.CBB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

5538.CBBの仕様・寸法情報

全長(mm)
165 ~ 230
先端規格
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
2.5 ~ 5.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.4 ~ 1
軸長(mm)
80 ~ 125
単品・セット区分
セット品
適用規格
IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE
セット内容
マイナスドライバー(0.4×2.5・0.5×3.0・0.6×3.5・0.8×4.0・1.0×5.5)
質量(g)
163
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5538.CBB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,578円
( 6,136円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IEC/EN60900に準拠した絶縁ドライバーセット
・手に優しい滑り止めエラストマーカバー
・外箱付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクトロ絶縁ドライバーセット5538.CBBの型番5538.CBBのページです。 型番5538.CBBに関する仕様情報を記載しております。
エレクトロ絶縁ドライバーセット5538.CBBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクトロ絶縁ドライバーセット5538.CBB
エレクトロ絶縁スリムドライバーセット5538.SLCBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5543.CBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5542.CBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5550.CBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5539.CBB
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格5,578円5,578円7,663円7,532円5,027円3,599円
通常出荷日1日目1日目3日目3日目3日目1日目
全長(mm)190 / 230 / 195 / 165190 / 230 / 270 / 195190 / 205 / 230 / 175 / 195190 / 205 / 230 / 175 / 195190 / 175190 / 195
先端規格マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)/ポジプラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)3 / 4 / 3.5 / 2.5 / 5.54 / 3.5 / 5.5 / 6.53 / 4 / 3.5 / 5.53 / 4 / 3.5 / 5.53 / 3.53 / 4 / 3.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)1 / 0.8 / 0.4 / 0.5 / 0.61 / 0.8 / 1.2 / 0.61 / 0.8 / 0.5 / 0.61 / 0.8 / 0.5 / 0.60.5 / 0.60.8 / 0.5 / 0.6
軸長(mm)100 / 80 / 125100 / 150 / 125100 / 80 / 125100 / 80 / 125100 / 80100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました