ツール用品技術窓口

エレクトロ絶縁ドライバーセット5542.SUGY

型番:

5542.SUGY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

5542.SUGYの仕様・寸法情報

全長(mm)
175 ~ 230
先端規格
プラス(+)/マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.1No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
3 ~ 5.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.5 ~ 1
軸長(mm)
80 ~ 125
単品・セット区分
セット品
適用規格
IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE
セット内容
マイナスドライバー(3.0×0.5・3.5×0.6・4×0.8・5.5×1mm)、プラスドライバー(#1・2)、ロールアップケース
質量(g)
308

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5542.SUGY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,293円
( 8,022円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IEC/EN60900準拠
・1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます
・職場やご自宅、外出先などでの電工作業に最適なベーシックツール
・精密で正確に適合する刃先なのでねじに最適フィット
・ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます
・2イン1ロールアップケースは広げた状態で縦でも横でも掛けられ、持ち運ぶ際はコンパクトに丸めることができます
・6本のツールを見やすく整頓し、一目で必要な物がわかります
・ケースはポリエステル製の丈夫な素材と表面のビニール加工でお手入れが簡単です
【用途】
・微調整作業に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクトロ絶縁ドライバーセット5542.SUGYの型番5542.SUGYのページです。 型番5542.SUGYに関する仕様情報を記載しております。
エレクトロ絶縁ドライバーセット5542.SUGYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクトロ絶縁ドライバーセット5542.SUGY
エレクトロ絶縁ドライバーセット5542.CBB
エレクトロ絶縁スリムドライバーセット5542.SLCBB
エレクトロ絶縁スリムドライバーセット5542.SUSLGY
エレクトロ絶縁ドライバーセット5550.CBB
差替式絶縁ドライバーセット5216.SU
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格7,293円7,532円7,293円7,293円5,027円18,340円
通常出荷日1日目3日目1日目1日目3日目3日目
全長(mm)190 / 205 / 230 / 175 / 195190 / 205 / 230 / 175 / 195190 / 205 / 230 / 270 / 175 / 195190 / 205 / 230 / 175 / 195190 / 175190 / 165 / 145 / 112.5
先端規格プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.1No.2No.1No.2No.1No.2No.1No.2No.1No.1No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)3 / 4 / 3.5 / 5.53 / 4 / 3.5 / 5.54 / 3.5 / 5.5 / 6.54 / 3.5 / 5.53 / 3.54 / 3.5 / 5.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)1 / 0.8 / 0.5 / 0.61 / 0.8 / 0.5 / 0.61 / 0.8 / 1.2 / 0.61 / 0.8 / 0.60.5 / 0.61 / 0.8 / 0.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました