ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

データ・テクノ SDロガー5 DT-SDL5

通常単価(税別)
35,743
税込単価
39,317
通常出荷日:1日目

【特長】・SDロガー4の機能をすべて継承した後継機。スマートなフォルムでリニューアル・PC不要でシリア...

詳細を確認

型番:

64-9621-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-9621-26の仕様・寸法情報

商品区分
データロガー
記録媒体
SDカード
通信機能
RS-232C
電源
DC8V~12V
重量
139g
設定可能データビット
7/8ビット
設定可能通信速度
300/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400bps
設定可能パリティ
なし/奇数/偶数
内蔵時計用電池
CR2032新品電池で約7年間(寿命)、出荷時電池はモニタ用です。
使用温度範囲
0℃~60℃、10-90%RH(結露無きこと)
外形寸法
W100×D100×H35mm
消費電流
最大100mA
対応SDカード
SD/SDHC最大32GB
メーカー型番
DT-SDL5
付属品
ACアダプター100~240V 50/60Hz
-
-

型番リスト

表示件数
型番
64-9621-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,743
( 39,317 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SDロガー4の機能をすべて継承した後継機。スマートなフォルムでリニューアル
・PC不要でシリアルデータをSDカードに手軽に保存
・DIPスイッチで簡単にRS-232Cの通信パラメーターを設定でき、様々なRS-232C機器と接続できます
・最大32GBのSDカードが使えます(SDHC)
・データに日付・時刻を付加できます
・SDカードに簡単な命令(スクリプト)をテキストファイルで作成してデータのインターバル取得などができます(only one機能)
・関連商品のアナログシリアルコンバータDT-ASC04i(品番:63-3360-05)と接続すればアナログデータをSDカードに記録できます
・RS-232C分配アダプタ(品番:64-6447-87)を使えばPCやプリンタにデータ送信しながら同時にSDロガー5にデータ記録できます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データ・テクノ SDロガー5 DT-SDL5の型番64-9621-26のページです。 型番64-9621-26に関する仕様情報を記載しております。
データ・テクノ SDロガー5 DT-SDL5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データ・テクノ SDロガー5 DT-SDL5
小型データロガー GL10シリーズ
電圧4chデータロガー MCR-4V
メモリハイロガー LR8431
電流/電圧用データロガー
ブルートゥース(R)対応データロガー
メーカーアズワングラフテックT&D日置電機共立電気計器T&D
通常価格35,74321,840 -42,000132,042-16,000
通常出荷日1日目3日目〜在庫品1日目2日目お見積り8日目
商品区分データロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガー
記録媒体SDカード内蔵メモリSDメモリカード内蔵メモリ、CFカード、USBメモリ-内蔵メモリのみ
通信機能RS-232CUSBUSBUSBUSBBluetooth
電源DC8V~12VCR1220、CR1225(交換可能)単3乾電池×2、 ACアダプタAC 100~240V、専用バッテリパック、外部電源 DC 10~16VDC6V:単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本/外部電源:専用ACアダプタ(DC9V)リチウム電池LS14250×1
重量139g-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト