17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル水準器レベルニック SDロガー3

通常単価(税別)
75,774円
税込単価
83,351円
通常出荷日:1日目

パソコンを介さず測定データをSDカードに直接記録。【特長】・スクリプト機能付で一定時間ごとの自動取り込...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • 外形寸法 (mm)
    W120×D100×H39
  • 電源
    付属ACアダプタ(DC9V)
  • 入力
    レベルニック RS-232C信号
  • 適用機種
    DL-S4Wシリーズ、DL-S3シリーズ、DL-S3L、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3
  • 対応SDカード
    SD/SDHC 最大32GB
  • 質量 (g)
    170

型番:

DT-MCK3-XS-SK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

入力レベルニック RS-232C信号
対応SDカードSD/SDHC 最大32GB
電源付属ACアダプタ(DC9V)
外形寸法W120×D100×H39mm
適用機種DL-S4W(有線での使用)、DL-S3シリーズ、DL-S3L、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3
質量170g

DT-MCK3-XS-SKの仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
外形寸法(mm)
W120×D100×H39
電源
付属ACアダプタ(DC9V)
入力
レベルニック RS-232C信号
適用機種
DL-S4Wシリーズ、DL-S3シリーズ、DL-S3L、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3
対応SDカード
SD/SDHC 最大32GB
質量(g)
170
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DT-MCK3-XS-SK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,774円
( 83,351円 )
1日目

詳細情報

基本情報

パソコンを介さず測定データをSDカードに直接記録。
【特長】
・スクリプト機能付で一定時間ごとの自動取り込みも可能です。
・パソコンが持ち込めない現場でのデータ記録に便利です。
・テキスト形式で記録されるため他のソフトで測定データを使用することができます。
・データの保管ができるためペーパーレス管理が可能です。
【用途】
・レベルニック測定データの記録に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水準器レベルニック SDロガー3の型番DT-MCK3-XS-SKのページです。 型番DT-MCK3-XS-SKに関する仕様情報を記載しております。
デジタル水準器レベルニック SDロガー3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水準器レベルニック SDロガー3
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX
デジタル水準器レベルニック用マルチデータ記録ソフト(英語版)
ワイヤレス受信機
3ch切替器ゲージセレクタ3
レーザーレベル(受光器100R付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨHoshin
通常価格75,774円53,116円18,323円16,359円22,645円113,857円 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目在庫品1日目2日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品スイッチ回転レーザー
外形寸法(mm)W120×D100×H39L82×W35×H24----
電源付属ACアダプタ(DC9V)リチウムイオン電池(USB充電ケーブルで充電)----
入力レベルニック RS-232C信号レベルニック RS-232C信号(専用)----
適用機種DL-S4Wシリーズ、DL-S3シリーズ、DL-S3L、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3DL-S3シリーズ、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DL-S3LDL-S4Wシリーズ、DL-S3シリーズ、DL-S3+DL-C1、DL-S2Wシリーズ、DL-S2+DL-D3、DL-m3シリーズD-***IP67MW、MCD-***IP65MW--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました