ツール用品技術窓口

新潟精機(SK) アーム式LED拡大鏡 LS4-150A

通常単価(税別)
40,360円
税込単価
44,396円
通常出荷日:8日目

【特長】・耐久性が高く、高寿命なLEDライト・双眼で見やすい大型レンズ・レンズを保護するフタ付・見るも...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    顕微鏡用品
  • 詳細タイプ
    アーム式LED拡大鏡
  • 倍率詳細
    4倍
  • コード番号
    00140124
  • 電源コード長
    1.8m
  • LED使用数
    84個
  • 照明色温度
    約5000K<昼白色>
  • 定格周波数
    50/60Hz
  • 定格電圧
    AC100V
  • 本体質量
    4kg
  • 定格消費電力
    15W
  • 照度
    3700lx(レンズから対象物までの距離250mmの場合)
  • メーカー型番
    LS4-150A

型番:

61-6418-59
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-6418-59の仕様・寸法情報

商品タイプ
顕微鏡用品
詳細タイプ
アーム式LED拡大鏡
倍率詳細
4倍
コード番号
00140124
電源コード長
1.8m
LED使用数
84個
照明色温度
約5000K<昼白色>
定格周波数
50/60Hz
定格電圧
AC100V
本体質量
4kg
定格消費電力
15W
照度
3700lx(レンズから対象物までの距離250mmの場合)
メーカー型番
LS4-150A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6418-59
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,360円
( 44,396円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性が高く、高寿命なLEDライト
・双眼で見やすい大型レンズ
・レンズを保護するフタ付
・見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新潟精機(SK) アーム式LED拡大鏡 LS4-150Aの型番61-6418-59のページです。 型番61-6418-59に関する仕様情報を記載しております。
新潟精機(SK) アーム式LED拡大鏡 LS4-150Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新潟精機(SK) アーム式LED拡大鏡 LS4-150A
ホーザン フレキシブルアーム L-803
ズーム実体顕微鏡(LED照明付き)用Cマウントアダプター ACC-081
USBカメラ(赤外線仕様)L-834
石英カバーガラス
Brinno タイムラプスカメラ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格40,360円20,514円13,360円64,341円16,793円142,401円
通常出荷日8日目8日目1日目8日目1日目10日目
商品タイプ顕微鏡用品顕微鏡用品顕微鏡用品顕微鏡用品顕微鏡用品顕微鏡用品
詳細タイプアーム式LED拡大鏡フレキシブルアームCマウントアダプターUSBカメラ(赤外線仕様)石英カバーガラスタイムラプスカメラ
倍率詳細4倍-----
コード番号00140124-----
電源コード長1.8m-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました