ツール用品技術窓口

柴田科学 標準ユニット コンウェイ水分活性測定器用 64-3880-35 

通常単価(税別)
84,671円
税込単価
93,138円
通常出荷日:35日目

【特長】・水分活性値を求めるために用います。【用途】・コンウェイ水分活性測定器用。

  • 商品タイプ
    その他付属品
  • 詳細タイプ
    標準ユニット
  • コード番号
    060310-02A
  • 外径φ(mm)
    77
  • 内径φ(mm)
    60
  • 用途
    コンウェイ水分活性測定器用

型番:

64-3880-35
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

64-3880-35の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他付属品
詳細タイプ
標準ユニット
コード番号
060310-02A
外径φ(mm)
77
内径φ(mm)
60
用途
コンウェイ水分活性測定器用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
64-3880-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,671円
( 93,138円 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水分活性値を求めるために用います。
【用途】
・コンウェイ水分活性測定器用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柴田科学 標準ユニット コンウェイ水分活性測定器用 64-3880-35 の型番64-3880-35のページです。 型番64-3880-35に関する仕様情報を記載しております。
柴田科学 標準ユニット コンウェイ水分活性測定器用 64-3880-35 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柴田科学 標準ユニット コンウェイ水分活性測定器用 64-3880-35 
HORIBA 普通紙プリンタ(GLP/GMP対応) 
水分活性測定器用アルミ箔
水分活性測定器用 アルミ秤量ケース
小型水分活性測定装置
残留塩素測定器用樹脂比色板
メーカーアズワンアズワン柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格84,671円61,299円10,493円11,910円76,235円12,776円
通常出荷日35日目7日目8日目8日目3日目3日目
商品タイプその他付属品その他付属品その他付属品その他付属品水分計その他付属品
詳細タイプ標準ユニットプリンタ----
コード番号060310-02A-----
外径φ(mm)77-----
内径φ(mm)60-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト