ツール用品技術窓口

HORIBA モノクロ卓上pH計 電極セット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

セット内容

最小発注数量
PH-SE
メータ本体、本体一体型電極スタンド・ACアダプタ・プラスチックボディpH電極(9625-10D)・pH標準液(101-S)(ORP電極は付属していません)
1個
PH-SE-GL
メータ本体、本体一体型電極スタンド・ACアダプタ・スタンダードToupHpH電極(9615S-10D)・pH標準液(101-S)(ORP電極は付属していません)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,059円
( 129,865円 )
1日目
132,388円
( 145,627円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上型pH計のエントリーモデル
・一体型の電極スタンドにより、省スペース化を実現

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HORIBA モノクロ卓上pH計 電極セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HORIBA モノクロ卓上pH計 電極セット
突き刺し形pH計 校正証明書付 SPH70 PC-9215II
コンパクトイオンメーター
HORIBA 卓上型pH・水質分析計
卓上型電気伝導率計(汎用導電率電極セット) F-2000C-E
卓上型pHメータ F-72
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン堀場製作所堀場製作所
通常価格118,059円-74,039円50,948円219,295円 -201,853円216,294円 -
通常出荷日1日目19日目1日目7日目19日目6日目〜
商品タイプpH計pH計導電率計pH計導電率計pH計
測定範囲pH:0.000~14.000、mV(ORP):±2000.0mV、温度:0.0~100.0℃pH:0-14.00、温度:0~50℃-pH:0.000~+14.000、mV(ORP):±1999.9mV、温度:0.0~100.0℃、イオン:0.00μg/L~999g/L(mol/L)0.2~19.9S/m0~14pH
分解能0.01pHpH:±0.01pH、温度:0.1℃0~99ppm/1ppm・100~990ppm/10ppm・1000~9900ppm/100ppm-有効桁数4桁(自動レンジ変更)0.01/0.001pH
測定項目pH・ORP・温度pH・温度-pH・ORP・イオン・温度--
測定方式ガラス電極法-イオン電極法---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト