17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HORIBA 純水用低電気伝導率セル 9371-10D

通常単価(税別)
69,699
税込単価
76,669
通常出荷日:1日目

【特長】・精製水・注射用水の測定に最適・低電気伝導率測定可能・セル定数がズレない・乾燥保管OK・有機溶...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    純水用低電気伝導率セル
  • 保管温度・条件
    0~40℃大気中保管(乾燥状態にて)
  • メーカー型番
    9371-10D
  • セル定数
    1.00×0.1cm-1(1.00×10m-1)

型番:

65-0509-34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65-0509-34の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
詳細タイプ
純水用低電気伝導率セル
保管温度・条件
0~40℃大気中保管(乾燥状態にて)
メーカー型番
9371-10D
セル定数
1.00×0.1cm-1(1.00×10m-1)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
65-0509-34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,699
( 76,669 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精製水・注射用水の測定に最適
・低電気伝導率測定可能
・セル定数がズレない
・乾燥保管OK
・有機溶媒も測定可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HORIBA 純水用低電気伝導率セル 9371-10Dの型番65-0509-34のページです。 型番65-0509-34に関する仕様情報を記載しております。
HORIBA 純水用低電気伝導率セル 9371-10Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HORIBA 純水用低電気伝導率セル 9371-10D
HORIBA 電気伝導率電極(防水型汎用) 9383-10D
HORIBA 複合形フッ化物イオン電極 6561S-10C
HORIBA 工業用pH電極(汎用pH電極) #6110-50B
電気伝導率標準液(検査成績書付き) 84μS/cm 250mL×2本入
HORIBA LAQUA ロングタイプ電極スタンド FA-70L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格69,69936,007154,65428,64120,18236,300
通常出荷日1日目1日目7日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
詳細タイプ純水用低電気伝導率セル電気伝導率電極イオン電極pH電極電気伝導率標準液電極スタンド
保管温度・条件0~40℃大気中保管(乾燥状態にて)-----
メーカー型番9371-10D9383-10D6561S-10C#6110-50B100-21TCFA-70L

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト