17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンディpH/ORPメーター TPX-999Si用 標準pH/ORP電極

通常単価(税別)
29,711
税込単価
32,682
通常出荷日:12日目

【特長】・荷姿サイズ:90×260×50mm、質量:300g

  • 商品タイプ
    関連商品
  • 詳細タイプ
    標準pH/ORP電極
  • メーカー型番
    GRMT90W

型番:

64-4047-27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

64-4047-27の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
詳細タイプ
標準pH/ORP電極
メーカー型番
GRMT90W
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-4047-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,711
( 32,682 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷姿サイズ:90×260×50mm、質量:300g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディpH/ORPメーター TPX-999Si用 標準pH/ORP電極の型番64-4047-27のページです。 型番64-4047-27に関する仕様情報を記載しております。
ハンディpH/ORPメーター TPX-999Si用 標準pH/ORP電極のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディpH/ORPメーター TPX-999Si用 標準pH/ORP電極
HORIBA 工業用pH電極(汎用pH電極) #6110-50B
電気伝導率標準液(検査成績書付き) 84μS/cm 250mL×2本入
HORIBA 純水用低電気伝導率セル 9371-10D
HORIBA 電気伝導率電極(防水型汎用) 9383-10D
HORIBA LAQUA WQ-300シリーズ 内部液無補充pHセンサカートリッジ 300-P-C
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格29,71134,56720,18269,69936,00721,392
通常出荷日12日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
詳細タイプ標準pH/ORP電極pH電極電気伝導率標準液純水用低電気伝導率セル電気伝導率電極pHセンサカートリッジ
メーカー型番GRMT90W#6110-50B100-21TC9371-10D9383-10D300-P-C
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました