ツール用品技術窓口

笠原理化工業 溶存オゾン計 O3-3F

通常単価(税別)
98,760円
税込単価
108,636円
通常出荷日:19日目

【特長】・本器は、殺菌、消毒、酸化等の工程に於ける、オゾン濃度を3mg/Lの高濃度迄測定出来る、吸光光...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水質計
  • 測定範囲 (mg/L)
    0.00~3.00
  • 用途
    水質調査 / 食品
  • 電源
    アルカリ乾電池LR03(単4)×4ヶ(DC6V)
  • 分解能
    0.01mg/L
  • 光源
    LED
  • 測定原理
    発色試薬による吸光光度法
  • 検水量
    5mL
  • 用途
    除鉄、除マンガン、脱臭プラント等の酸化、脱色、脱臭のオゾン水、プール、クーリングタワー、養殖、野菜等のオゾン処理水、水道水、地下水、河川水等のオゾン処理水、食品工場、給食センター等のオゾン殺菌水
  • 使用温度
    5℃~35℃
  • 本体外形寸法
    75(W)×180(D)×38(H)
  • 測定目的
    上水等の溶存オゾン
  • 表示 LCD
    3桁
  • 自動電源断
    測定値ホールド表示5秒後オートパワーオフ
  • 発色試薬
    粉末パック試薬×1種類(OZ-K-1)
  • 測定対象
    溶存オゾン濃度
  • メーカー型番
    O3-3F

型番:

64-4046-94
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

64-4046-94の仕様・寸法情報

商品タイプ
水質計
測定範囲(mg/L)
0.00~3.00
用途
水質調査 / 食品
電源
アルカリ乾電池LR03(単4)×4ヶ(DC6V)
分解能
0.01mg/L
光源
LED
測定原理
発色試薬による吸光光度法
検水量
5mL
用途
除鉄、除マンガン、脱臭プラント等の酸化、脱色、脱臭のオゾン水、プール、クーリングタワー、養殖、野菜等のオゾン処理水、水道水、地下水、河川水等のオゾン処理水、食品工場、給食センター等のオゾン殺菌水
使用温度
5℃~35℃
本体外形寸法
75(W)×180(D)×38(H)
測定目的
上水等の溶存オゾン
表示 LCD
3桁
自動電源断
測定値ホールド表示5秒後オートパワーオフ
発色試薬
粉末パック試薬×1種類(OZ-K-1)
測定対象
溶存オゾン濃度
メーカー型番
O3-3F
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-4046-94
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,760円
( 108,636円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本器は、殺菌、消毒、酸化等の工程に於ける、オゾン濃度を3mg/Lの高濃度迄測定出来る、吸光光度法、溶存オゾン計です。
・測定試薬はパック化した特殊粉末試薬で、溶存オゾン濃度を迅速、且つ正確に測定出来ます。
・1.1.0~3.00mg/L 迄の液相オゾン濃度の測定が可能。
・2.簡単な測定操作、2つのキー操作でOK。
・3.発色試薬は1種類だけ、粉末パック試薬。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

笠原理化工業 溶存オゾン計 O3-3Fの型番64-4046-94のページです。 型番64-4046-94に関する仕様情報を記載しております。
笠原理化工業 溶存オゾン計 O3-3Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
笠原理化工業 溶存オゾン計 O3-3F
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計(超高濃度 全塩素/低濃度 遊離塩素)
HORIBA コンパクト塩分計 LAQUAtwin-Salt-22
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離塩素(低濃度) HI97701
ポータブル低濃度銅測定器 HI97747C
ポータブル溶存オゾン計 OZ-21P
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械
通常価格98,760円68,156円 -42,153円58,228円109,283円189,265円
通常出荷日19日目7日目1日目7日目7日目6日目
商品タイプ水質計水質計塩分計水質計水分計水質計
測定範囲(mg/L)0.00~3.00全塩素:0~500(ppm)、遊離塩素:0.00~5.00(ppm)(粉末試薬を使用した場合)、0.00~2.00(錠剤試薬を使用した場合)-0.00~5.00(粉末試薬を使用した場合)、0.00~2.00(錠剤試薬を使用した場合)0.000~1.500(Cuとして)0~2.00
用途水質調査 / 食品水質調査食品-水質調査水質調査
電源アルカリ乾電池LR03(単4)×4ヶ(DC6V)1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)CR2032×2個1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)-
分解能0.01mg/L全塩素:1mg/L(200mg/Lまで)、10mg/L(200mg/L以上)、遊離塩素:0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上)(1)0.00~0.99%:0.01%(重量%)、(2)1.0~9.9%:0.1%(重量%)、(3)0~25%:1%(重量%)0.01mg/L--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました