ツール用品技術窓口

HORIBA コンパクト塩分計 LAQUAtwin-Salt-22

通常単価(税別)
51,179円
税込単価
56,297円
通常出荷日:1日目

【特長】・ナトリウムイオンを測ることでより正確な食塩濃度が測定できるコンパクトな塩分計です。・LAQU...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    塩分計
  • 測定範囲 (%)
    0.01~25(重量)
  • 用途
    食品
  • 電源
    CR2032×2個
  • 分解能
    (1)0.00~0.99%:0.01%(重量%)、(2)1.0~9.9%:0.1%(重量%)、(3)0~25%:1%(重量%)
  • 測定精度
    ±10%(読み値に対して)
  • 外形寸法(mm)
    W164×H29×D20
  • 温度表示範囲/分解能
    0~50℃/0.1℃
  • 校正点数
    最大2点
  • 主な材質
    ABS樹脂
  • 原産国
    日本
  • メーカー型番
    LAQUAtwin-Salt-22

型番:

64-9332-06
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

64-9332-06の仕様・寸法情報

商品タイプ
塩分計
測定範囲(%)
0.01~25(重量)
用途
食品
電源
CR2032×2個
分解能
(1)0.00~0.99%:0.01%(重量%)、(2)1.0~9.9%:0.1%(重量%)、(3)0~25%:1%(重量%)
測定精度
±10%(読み値に対して)
外形寸法(mm)
W164×H29×D20
温度表示範囲/分解能
0~50℃/0.1℃
校正点数
最大2点
主な材質
ABS樹脂
原産国
日本
メーカー型番
LAQUAtwin-Salt-22

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-9332-06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,179円
( 56,297円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナトリウムイオンを測ることでより正確な食塩濃度が測定できるコンパクトな塩分計です。
・LAQUAtwin独自の選択性に優れた平面型ナトリウムイオン電極を採用しています。
・pHや他のイオンの影響を受けることなくナトリウムイオン濃度を正確に測定し、ワンチップマイコンにより食塩濃度(NaCl重量%)に演算変換しています。
・スティックタイプで、どこへでも持ち運びができ、食品中の塩分濃度測定が手軽にできるようになりました。
・低濃度・高濃度校正点の任意変更可能です。
・温度センサ調整機能/オートホールド機能/オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)などの機能付です。
・バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67)です。
・センサ交換可能です。
・食品・健康管理・食品工程管理、食事指導などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HORIBA コンパクト塩分計 LAQUAtwin-Salt-22の型番64-9332-06のページです。 型番64-9332-06に関する仕様情報を記載しております。
HORIBA コンパクト塩分計 LAQUAtwin-Salt-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HORIBA コンパクト塩分計 LAQUAtwin-Salt-22
塩分計 Salt-free 3000
ケツト科学研究所 赤外線水分計
笠原理化工業 溶存オゾン計 O3-3F
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計(超高濃度 全塩素/低濃度 遊離塩素)
高精度デジタル塩分計
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンタニタ
通常価格51,179円25,208円228,501円 -98,760円73,015円 -9,271円
通常出荷日1日目1日目1日目〜19日目7日目7日目
商品タイプ塩分計塩分計水分計水質計水質計塩分計
測定範囲(%)0.01~25(重量)0.01~260~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)--0.0~5.0
用途食品水質調査食品 / 土壌水質調査 / 食品水質調査食品
電源CR2032×2個単4乾電池×2本(テスト用付属)AC100~120V/220~240V(50/60Hz)アルカリ乾電池LR03(単4)×4ヶ(DC6V)1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)-
分解能(1)0.00~0.99%:0.01%(重量%)、(2)1.0~9.9%:0.1%(重量%)、(3)0~25%:1%(重量%)--0.01mg/L全塩素:1mg/L(200mg/Lまで)、10mg/L(200mg/L以上)、遊離塩素:0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました