ツール用品技術窓口

HORIBA 工業用pH電極(ドーム型pH電極) #6108-50B

型番:

64-3991-41
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

64-3991-41の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
詳細タイプ
工業用pH電極
ケーブル長
5m
メーカー型番
#6108-50B
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-3991-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,810円
( 40,491円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄性の良いドーム形状でタフ化を実現
・液絡部のダブルセラミックを採用し汚れに強く、高温、高圧、プロセスに対応し、耐酸性も良好です
・ジェット、ブラシ、超音波洗浄器との組み合わせ可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HORIBA 工業用pH電極(ドーム型pH電極) #6108-50Bの型番64-3991-41のページです。 型番64-3991-41に関する仕様情報を記載しております。
HORIBA 工業用pH電極(ドーム型pH電極) #6108-50Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HORIBA 工業用pH電極(ドーム型pH電極) #6108-50B
HORIBA 工業用pH電極(汎用pH電極) #6110-50B
HORIBA 電気伝導率電極(防水型汎用) 9383-10D
HORIBA LAQUA ロングタイプ電極スタンド FA-70L
HORIBA 複合形フッ化物イオン電極 6561S-10C
ハンディpH/ORPメーター TPX-999Si用 標準pH/ORP電極
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格36,810円38,981円40,431円42,746円181,778円33,557円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目12日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
その他オプションオプションオプション-オプション-
詳細タイプ工業用pH電極pH電極電気伝導率電極電極スタンドイオン電極標準pH/ORP電極
ケーブル長5m5m1m---
メーカー型番#6108-50B#6110-50B9383-10DFA-70L6561S-10CGRMT90W

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました