17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気伝導率標準液(検査成績書付き) 84μS/cm 250mL×2本入

通常単価(税別)
23,358円
税込単価
25,694円
通常出荷日:1日目

【特長】・第十八改正日本薬局方向け・産業技術研究所(NMIJ)にトレーサブルな体系図や取扱説明書のダウ...

詳細を確認

型番:

65-0509-38
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

65-0509-38の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
詳細タイプ
電気伝導率標準液
容量
250mL×2本
メーカー型番
100-21TC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
65-0509-38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,358円
( 25,694円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・第十八改正日本薬局方向け
・産業技術研究所(NMIJ)にトレーサブルな体系図や取扱説明書のダウンロードが可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気伝導率標準液(検査成績書付き) 84μS/cm 250mL×2本入の型番65-0509-38のページです。 型番65-0509-38に関する仕様情報を記載しております。
電気伝導率標準液(検査成績書付き) 84μS/cm 250mL×2本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気伝導率標準液(検査成績書付き) 84μS/cm 250mL×2本入
HORIBA 電気伝導率電極(防水型汎用) 9383-10D
HORIBA 純水用低電気伝導率セル 9371-10D
HORIBA 複合形フッ化物イオン電極 6561S-10C
ハンディpH/ORPメーター TPX-999Si用 標準pH/ORP電極
HORIBA LAQUA WQ-300シリーズ 内部液無補充pHセンサカートリッジ 300-P-C
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格23,358円40,431円79,894円181,778円33,557円24,660円
通常出荷日1日目1日目1日目7日目12日目1日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
詳細タイプ電気伝導率標準液電気伝導率電極純水用低電気伝導率セルイオン電極標準pH/ORP電極pHセンサカートリッジ
容量250mL×2本-----
メーカー型番100-21TC9383-10D9371-10D6561S-10CGRMT90W300-P-C
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました