ツール用品技術窓口

共立理化学研究所 パックテストRカドミウムセット SPK-Cd

通常単価(税別)
15,262円
税込単価
16,788円
通常出荷日:1日目

【特長】・水質汚濁に係る環境基準0.003mg/Lから一律排水基準0.03mg/Lレベルまでのカドミウ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水質計
  • 用途
    水質調査
  • 測定項目
    カドミウム
  • 測定原理
    シリンジフィルターを用いた分離濃縮/5-Br-PAPS比色法
  • 測定時間
    約5分
  • 測定目盛
    0、0.003、0.01、0.02、0.03、0.05、0.1以上[mg/L]
  • 注意点
    保護メガネ、マスク、手袋等の保護具の着用、室内換気の厳守
  • 測定回数
    20回
  • メーカー型番
    SPK-Cd

型番:

65-0314-77
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

65-0314-77の仕様・寸法情報

商品タイプ
水質計
用途
水質調査
測定項目
カドミウム
測定原理
シリンジフィルターを用いた分離濃縮/5-Br-PAPS比色法
測定時間
約5分
測定目盛
0、0.003、0.01、0.02、0.03、0.05、0.1以上[mg/L]
注意点
保護メガネ、マスク、手袋等の保護具の着用、室内換気の厳守
測定回数
20回
メーカー型番
SPK-Cd
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
65-0314-77
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,262円
( 16,788円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水質汚濁に係る環境基準0.003mg/Lから一律排水基準0.03mg/Lレベルまでのカドミウムを測定できる簡易水質製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

共立理化学研究所 パックテストRカドミウムセット SPK-Cdの型番65-0314-77のページです。 型番65-0314-77に関する仕様情報を記載しております。
共立理化学研究所 パックテストRカドミウムセット SPK-Cdのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共立理化学研究所 パックテストRカドミウムセット SPK-Cd
パックテスト(R)(簡易水質検査器具) COD(化学的酸素要求量)
笠原理化工業 溶存オゾン計 O3-3F
パックテスト(R) (簡易水質検査器具)
共立理化学研究所 デジタル濁度計 500 DPM2-TB500
サンプラテック 透視度計 1000型セット 01267
メーカーアズワンアズワンアズワン共立理化学研究所アズワンアズワン
通常価格15,262円5,464円98,760円5,464円82,815円41,227円
通常出荷日1日目1日目19日目1日目1日目15日目
商品タイプ水質計水質計水質計水質計水質計水質計
用途水質調査水質調査水質調査 / 食品水質調査水質調査水質調査
測定項目カドミウムCOD----
測定原理シリンジフィルターを用いた分離濃縮/5-Br-PAPS比色法常温アルカリ性過マンガン酸カリウム酸化法発色試薬による吸光光度法---
測定時間約5分5分----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました