ツール用品技術窓口

ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離塩素(低濃度) HI97701

通常単価(税別)
49,973
税込単価
54,970
通常出荷日:7日目

【特長】・HI 97701はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離塩素を測定します。・ビームスプ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水質計
  • 測定範囲 (mg/L)
    0.00~5.00(粉末試薬を使用した場合)、0.00~2.00(錠剤試薬を使用した場合)
  • 水質計特長
    残留塩素測定
  • 電源
    1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
  • 分解能
    0.01mg/L
  • 精度
    ±0.03mg/L±測定値の3%
  • 測定方法
    DPD法
  • 自動電源オフ
    15分間の未使用後
  • 受光部
    シリコンフォトセル
  • 発光源
    LED(525nm)
  • 防水
    本体ケースはIP67(浸漬や水没には対応していません)
  • 使用外部環境
    0~50℃(相対湿度100%以下)
  • 帯域通過フィルター
    帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm
  • データ保存
    自動で50データまで
  • 液晶画面
    128×64ピクセル、バックライト付
  • サイズ、重さ
    長さ142.5×幅102.5×厚さ50.5mm、380g
  • 測定物
    Cl2
  • メーカー型番
    HI97701

型番:

64-9633-92
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-9633-92の仕様・寸法情報

商品タイプ
水質計
測定範囲(mg/L)
0.00~5.00(粉末試薬を使用した場合)、0.00~2.00(錠剤試薬を使用した場合)
水質計特長
残留塩素測定
電源
1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
分解能
0.01mg/L
精度
±0.03mg/L±測定値の3%
測定方法
DPD法
自動電源オフ
15分間の未使用後
受光部
シリコンフォトセル
発光源
LED(525nm)
防水
本体ケースはIP67(浸漬や水没には対応していません)
使用外部環境
0~50℃(相対湿度100%以下)
帯域通過フィルター
帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm
データ保存
自動で50データまで
液晶画面
128×64ピクセル、バックライト付
サイズ、重さ
長さ142.5×幅102.5×厚さ50.5mm、380g
測定物
Cl2
メーカー型番
HI97701

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-9633-92
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,973
( 54,970 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HI 97701はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離塩素を測定します。
・ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
・光源が従来のタングステンランプからLEDに。
・測定手順のナビゲーション機能。
・本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
・50データの自動ロギング機能。
・バッテリー残量(%)を常に画面表示。
・バックライト機能が付きより見やすく。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離塩素(低濃度) HI97701の型番64-9633-92のページです。 型番64-9633-92に関する仕様情報を記載しております。
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離塩素(低濃度) HI97701のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離塩素(低濃度) HI97701
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計(超高濃度 全塩素/低濃度 遊離塩素)
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離・全塩素
笠原理化工業 溶存オゾン計 O3-3F
[防水型] 残留塩素計
ポータブル低濃度銅測定器 HI97747C
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンエスコアズワン
通常価格49,97360,865 -53,943 -87,55339,36487,108
通常出荷日7日目7日目7日目19日目1日目7日目
商品タイプ水質計水質計水質計水質計塩素計水分計
測定範囲(mg/L)0.00~5.00(粉末試薬を使用した場合)、0.00~2.00(錠剤試薬を使用した場合)全塩素:0~500(ppm)、遊離塩素:0.00~5.00(ppm)(粉末試薬を使用した場合)、0.00~2.00(錠剤試薬を使用した場合)-0.00~3.000.00~10.000.000~1.500(Cuとして)
水質計特長残留塩素測定吸光光度計残留塩素測定-残留塩素測定-
電源1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)アルカリ乾電池LR03(単4)×4ヶ(DC6V)-1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
分解能0.01mg/L全塩素:1mg/L(200mg/Lまで)、10mg/L(200mg/L以上)、遊離塩素:0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上)0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上)(遊離/全塩素ともに)0.01mg/L--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト