17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高濃度有効塩素計 3-164-0997

高濃度有効塩素計

通常単価(税別)
90,724円
税込単価
99,796円
通常出荷日:11日目

【特長】・殺菌・漂白に用いられる高濃度の次亜塩素酸ナトリウム希釈水や電解次亜生成水等の高濃度有効塩素濃...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水質計
  • 測定範囲 (mg/L)
    0~300
  • 付属
    測定セル(キャップ付き)×2、携帯ケース×1、試薬(HOCL-K-1)×100回分、スポイト5mL×1、単4電池×4
  • 内容量
    1個

型番:

3-164-0997
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番検水量光源受光部大きさ電源分解能
3-164-09975mLLEDフォトダイオード75×180×38mm単4電池×4(付属)1mg/L

3-164-0997の仕様・寸法情報

商品タイプ
水質計
測定範囲(mg/L)
0~300
付属
測定セル(キャップ付き)×2、携帯ケース×1、試薬(HOCL-K-1)×100回分、スポイト5mL×1、単4電池×4
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-164-0997

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,724円
( 99,796円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・殺菌・漂白に用いられる高濃度の次亜塩素酸ナトリウム希釈水や電解次亜生成水等の高濃度有効塩素濃度を測定することができます。
・試薬による発色を吸光光度法により測定します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高濃度有効塩素計の型番3-164-0997のページです。 型番3-164-0997に関する仕様情報を記載しております。
高濃度有効塩素計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高濃度有効塩素計
簡易ポータブル多項目水質計
個人ばく露濃度計
多項目水質計
糖度計アマミール
有効塩素濃度測定キット AQ-201P
メーカーケニスケニスケニスケニスケニス柴田科学
通常価格90,724円329,525円83,581円293,045円626,794円59,730円
通常出荷日11日目11日目25日目6日目24日目8日目
商品タイプ水質計水質計濃度計水質計糖度計水質計
測定範囲(mg/L)0~3000.0~80.0NTU---0.00~2.00
付属測定セル(キャップ付き)×2、携帯ケース×1、試薬(HOCL-K-1)×100回分、スポイト5mL×1、単4電池×4センサモジュール(WMS-30/ケーブル2m)、pH標準液(6.86/4.01各500mL)、比較電極ゲル内部液×50mL、比較電極交換用液絡部、専用工具、校正ビーカー×2、シリコングリス、単3電池×2単4アルカリ電池×1専用カップ(1.5mL)×5、メモリカード、丸セル瓶、USBケーブル、ACアダプタACアダプタ-
内容量1個1個1個1個1個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました