17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HORIBA 普通紙プリンタ(GLP/GMP対応) 

通常単価(税別)
61,299円
税込単価
67,429円
通常出荷日:7日目

【特長】・ACアダプタ、プリンタロール紙、インクリボン付属。・GLP/GMP対応。

型番:

64-7724-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

64-7724-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他付属品
詳細タイプ
プリンタ
商品コード
3014030145
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-7724-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,299円
( 67,429円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ACアダプタ、プリンタロール紙、インクリボン付属。
・GLP/GMP対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HORIBA 普通紙プリンタ(GLP/GMP対応) の型番64-7724-11のページです。 型番64-7724-11に関する仕様情報を記載しております。
HORIBA 普通紙プリンタ(GLP/GMP対応) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HORIBA 普通紙プリンタ(GLP/GMP対応) 
HORIBA コンパクト塩分計 LAQUAtwin-Salt-22
赤外線水分計 FD-660
水分計
そば水分計(電気式殻粒計) PM-630
電子塩分計 しおみくん SO-313
メーカーアズワンアズワンケット科学研究所サンコウ電子研究所ケット科学研究所タニタ
通常価格61,299円42,153円190,617円68,391円13,169円5,362円
通常出荷日7日目1日目3日目4日目8日目7日目
商品タイプその他付属品塩分計水分計水分計水分計塩分計
詳細タイププリンタ-----
商品コード3014030145-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました