17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

理研計器 個人装着型複合ガス検知器 GX-3R A HC

通常単価(税別)
132,835円
税込単価
146,119円
通常出荷日:1日目

【特長】・旧モデルGX-2009型より更にタフ化を図りました・高性能な新型センサーを搭載・本質安全防爆...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    複合ガス検知器
  • 重量
    0.1kg
  • サイズ(mm)
    58(W)×26(D)×65(H)
  • タイプ
    A
  • メーカー型番
    GX-3R A HC

型番:

63-7822-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

63-7822-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
複合ガス検知器
重量
0.1kg
サイズ(mm)
58(W)×26(D)×65(H)
タイプ
A
メーカー型番
GX-3R A HC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
63-7822-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,835円
( 146,119円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旧モデルGX-2009型より更にタフ化を図りました
・高性能な新型センサーを搭載
・本質安全防爆構造
・防塵防水構造
・7m落下試験をクリア
・質量わずか100g
・警報点の設定変更が可能
・ポンプユニットRP-3Rと延長ホースを使えば事前測定にも対応可能
・安心の定期点検推奨日までの日数を表示する機能搭載

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

理研計器 個人装着型複合ガス検知器 GX-3R A HCの型番63-7822-15のページです。 型番63-7822-15に関する仕様情報を記載しております。
理研計器 個人装着型複合ガス検知器 GX-3R A HCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
理研計器 個人装着型複合ガス検知器 GX-3R A HC
理研計器 腕時計型ガルバニ電池式酸素モニター GW-3(O2) GW-3(O2)
理研計器 ポータブル ガスモニター タフ構造 乾電池仕様
ガステック 二酸化炭素濃度測定器 CD-1000
Nix sensor Nix カラーセンサー NIX-P2S-EN-000-001-M
ポータブル色差計 TES-3250
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格132,835円44,952円44,952円 -50,437円82,279円87,713円
通常出荷日1日目7日目1日目〜12日目12日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品色差計
詳細タイプ複合ガス検知器腕時計型モニターポータブル ガスモニター二酸化炭素濃度測定器カラーセンサー-
重量0.1kg45g約93g約135g48g約230g(電池含む)
サイズ(mm)58(W)×26(D)×65(H)63(W)×42(H)×22(D)---175×135×50
タイプA-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました