ツール用品技術窓口

セコニック 分光色彩照度計 C-7000

通常単価(税別)
392,666円
税込単価
431,933円
通常出荷日:10日目

【特長】・様々な光源(LED、HMI、蛍光灯、タングステン光、自然光、フラッシュ光 etc)に対応しま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照度計
  • 測定波長域 (nm)
    380~780
  • 測定項目
    照度
  • 測定範囲
    定常光/1~200000lx、1563~40000K(5lx以上の照度において)、フラッシュ光/20~20500lx・s、2500~100000K
  • 質量
    230g(電池含まず)
  • センサー
    CMOS リニアイメージセンサ
  • 大きさ
    73(幅)×183(高さ)×27(厚さ)mm(光学部含まず)最大厚さ40mm
  • 出力波長間隔
    1nm
  • 確度(標準イルミナントA)
    照度指示値の±5% ±1digit
  • 可視域相対分光応答特性(f')
    9%以下
  • 斜入射光特性(f2)
    6%以下
  • 温度特性(fT)
    照度/指示値の±5%xy/±0.006
  • 定常光最長15秒
    照度/指示値の±5%、定常光最短/0.5秒フラッシュ光/1秒~1/500秒(1、1/2、1/3ステップ切替え可能)
  • 表示言語
    日本語・英語・中国語(簡体字)
  • 保管温度範囲
    10~60℃(湿度85%以下で結露なきこと)
  • 使用温度範囲
    -10~40℃(湿度85%以下で結露なきこと)
  • 表示モード
    テキスト、スペクトル、CRI演色評価、TLCI/TLMF、SSI、CIE1931、CIE1964、CIR1976、各種比較モード
  • インターフェイス
    USB2.0
  • メーカー型番
    C-7000
  • 電源
    単三電池(1.5V)×2本、USBバスパワー

型番:

62-3100-89
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

62-3100-89の仕様・寸法情報

商品タイプ
照度計
測定波長域(nm)
380~780
測定項目
照度
測定範囲
定常光/1~200000lx、1563~40000K(5lx以上の照度において)、フラッシュ光/20~20500lx・s、2500~100000K
質量
230g(電池含まず)
センサー
CMOS リニアイメージセンサ
大きさ
73(幅)×183(高さ)×27(厚さ)mm(光学部含まず)最大厚さ40mm
出力波長間隔
1nm
確度(標準イルミナントA)
照度指示値の±5% ±1digit
可視域相対分光応答特性(f')
9%以下
斜入射光特性(f2)
6%以下
温度特性(fT)
照度/指示値の±5%xy/±0.006
定常光最長15秒
照度/指示値の±5%、定常光最短/0.5秒フラッシュ光/1秒~1/500秒(1、1/2、1/3ステップ切替え可能)
表示言語
日本語・英語・中国語(簡体字)
保管温度範囲
10~60℃(湿度85%以下で結露なきこと)
使用温度範囲
-10~40℃(湿度85%以下で結露なきこと)
表示モード
テキスト、スペクトル、CRI演色評価、TLCI/TLMF、SSI、CIE1931、CIE1964、CIR1976、各種比較モード
インターフェイス
USB2.0
メーカー型番
C-7000
電源
単三電池(1.5V)×2本、USBバスパワー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-3100-89
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
392,666円
( 431,933円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な光源(LED、HMI、蛍光灯、タングステン光、自然光、フラッシュ光 etc)に対応します。
・専用のCMOSリニアイメージセンサーの採用に加え、独自の光学系により斜入射光による計測誤差を最小に抑えています。
・測定値を文字表示するテキストモードの他、スペクトルモード、スペクトル比較モード、演色評価モードなど、多彩な表示モードが選択できます。
・表示する値には色温度(ケルビン)、照度(Lux)、演色評価数CRI(Ra、R1~R15)、偏差(⊿uv)、 ⊿xy…と豊富。また照度は1~200000Lx、色温度は1600~40000Kと幅広い測定範囲を実現しました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セコニック 分光色彩照度計 C-7000の型番62-3100-89のページです。 型番62-3100-89に関する仕様情報を記載しております。
セコニック 分光色彩照度計 C-7000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セコニック 分光色彩照度計 C-7000
WatchGas 酸素濃度計 7192002
デジタル紫外線強度計EA712AB-11
精密全天日射計 MS-80S
マザーツール データロガハンディタイプ紫外線強度計 YK-37UVSD
CO2モニター EA733AJ-21
メーカーアズワンアズワンエスコEKO(英弘精機)アズワンアズワン
通常価格392,666円44,644円23,881円438,968円80,593円70,994円
通常出荷日10日目1日目1日目2日目1日目7日目
商品タイプ照度計関連品紫外線強度計日射計関連品CO2モニター
測定波長域(nm)380~780-290~390285~3000UVA領域:290~390、UVC領域:248~260-
測定項目照度-温度 / 湿度照度-温度 / 湿度 / CO2
測定範囲定常光/1~200000lx、1563~40000K(5lx以上の照度において)、フラッシュ光/20~20500lx・s、2500~100000K0~30%--2mW/cm2・20mW/cm2CO2:0~9999ppm、温度:0~50℃、湿度:0~85%RH
質量230g(電池含まず)104g----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました