ツール用品技術窓口

Laserliner エアーモニターCO2 082427J

通常単価(税別)
17,787円
税込単価
19,566円
通常出荷日:8日目

【特長】・室内のCO2濃度を測定・警告。・スイス製高精度NDIRセンサー搭載。・自動校正機能つき。・温...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定項目
    温度 / 湿度 / CO2
  • 詳細タイプ
    エアーモニターCO2
  • サイズ
    90×91×33mm
  • 重量
    130g
  • 機能
    CO2アラーム(1000ppm以上)、インジケーター、時計
  • 温度測定範囲
    -9.9~50℃
  • CO2測定範囲
    400~9999ppm
  • 温度測定精度
    ±1℃
  • 湿度測定精度
    ±3%(30~70%時)、±5%(0~30%、70~100%時)
  • CO2測定精度
    ±50ppm
  • 湿度測定範囲
    0~100%
  • 動作環境温度
    0~40℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m
  • 保管環境温度
    -10~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと
  • メーカー型番
    082427J
  • 電源
    DC5V、1Aアダプター(PSEマーク取得済)

型番:

65-6909-28
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

65-6909-28の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定項目
温度 / 湿度 / CO2
詳細タイプ
エアーモニターCO2
サイズ
90×91×33mm
重量
130g
機能
CO2アラーム(1000ppm以上)、インジケーター、時計
温度測定範囲
-9.9~50℃
CO2測定範囲
400~9999ppm
温度測定精度
±1℃
湿度測定精度
±3%(30~70%時)、±5%(0~30%、70~100%時)
CO2測定精度
±50ppm
湿度測定範囲
0~100%
動作環境温度
0~40℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m
保管環境温度
-10~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと
メーカー型番
082427J
電源
DC5V、1Aアダプター(PSEマーク取得済)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
65-6909-28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,787円
( 19,566円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内のCO2濃度を測定・警告。
・スイス製高精度NDIRセンサー搭載。
・自動校正機能つき。
・温度・湿度・時計表示。
・画面を暗くするナイトモード。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Laserliner エアーモニターCO2 082427Jの型番65-6909-28のページです。 型番65-6909-28に関する仕様情報を記載しております。
Laserliner エアーモニターCO2 082427Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Laserliner エアーモニターCO2 082427J
SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722
データロガー GMH5650-SET
CO2モニター EA733AJ-21
アズワン CO2 換気チェッカー RT-56
理研計器 ポータブル ガスモニター タフ構造 乾電池仕様
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,787円27,893円304,689円70,994円29,731円44,952円 -
通常出荷日8日目10日目35日目7日目65日目1日目〜
商品タイプ関連品関連品関連品CO2モニター関連品関連品
測定項目温度 / 湿度 / CO2温度 / 湿度 / CO2温度 / 気圧温度 / 湿度 / CO2温度 / 湿度 / CO2 / 気圧-
詳細タイプエアーモニターCO2エアーチェッカーデータロガー-換気チェッカーポータブル ガスモニター
サイズ90×91×33mm130×85×60mm160×86×37mm392(W)×292(D)×42(H)mm-約54×24×67mm(突起物除く)
重量130g約200g約250g(電池およびカバーを含む)1420g210g約93g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました