17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

柴田科学 グローブサーモメーター

通常単価(税別)
23,00024,200
税込単価
25,30026,620
通常出荷日:8日目~19日目

【特長】・グローブサーモメーター本体(黒球部分)のみ・気流のあまり大きくない場所のふく射熱をはかる計器...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    グローブサーモメーター

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

サイズ

コード番号

型式

構成

最小発注数量
-
080340-1501
-
黒球(銅につや消黒塗装)、ゴム栓、アルコール温度計(100℃)
1個
黒球直径75mm
080340-275
石川式
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,200
( 26,620 )
8日目
23,000
( 25,300 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グローブサーモメーター本体(黒球部分)のみ
・気流のあまり大きくない場所のふく射熱をはかる計器です
・作業環境測定基準第3条に従った測定が可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柴田科学 グローブサーモメーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柴田科学 グローブサーモメーター
柴田科学 グローブサーモメーター 75mm 本体 
安藤計器製工所 土壌用密度計(ボイコース) 検査成績書付 BKY-02-VC
エンペックス気象計 CO2モニター(二酸化炭素濃度測定器) TD-8500
アズワン CO2 換気チェッカー RT-56
ポータブル項目別 吸光光度計(溶存酸素)HI97732
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格23,000-19,80018,82113,76425,00061,798
通常出荷日8日目〜7日目15日目1日目65日目7日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプグローブサーモメーターグローブサーモメーター土壌用密度計CO2モニター換気チェッカー吸光光度計(溶存酸素)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト