ツール用品技術窓口

アズワン TOSHIN 二酸化炭素濃度計 温湿度計(記録機能付) WD-AM01

  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定項目
    温度 / 湿度 / CO2
  • 詳細タイプ
    二酸化炭素濃度計
  • 重量
    125g
  • 寸法
    108×96×20mm
  • 電源供給
    USB供給:5V2A(Type-A to microB)、電池:単4アルカリ乾電池3本(30~45日間)
  • 動作保証
    0℃~50℃
  • 計測可能温度
    -30℃~65℃(-10~65℃の間で誤差±0.3℃)
  • 計測可能湿度
    0~100%rh(10~90%rhの間で誤差±3%)
  • 計測可能二酸化炭素濃度
    0~10000ppm(400~2000ppmの間で誤差±3%)
  • データ保存数
    22528件(1分間隔で保存した場合約15日間分)
  • 厚み
    20mm
  • 計測単位
    温度:0.1℃、湿度:0.1%rh、二酸化炭素濃度:1ppm
  • メーカー型番
    WD-AM01

型番:

64-9182-43
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

64-9182-43の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定項目
温度 / 湿度 / CO2
詳細タイプ
二酸化炭素濃度計
重量
125g
寸法
108×96×20mm
電源供給
USB供給:5V2A(Type-A to microB)、電池:単4アルカリ乾電池3本(30~45日間)
動作保証
0℃~50℃
計測可能温度
-30℃~65℃(-10~65℃の間で誤差±0.3℃)
計測可能湿度
0~100%rh(10~90%rhの間で誤差±3%)
計測可能二酸化炭素濃度
0~10000ppm(400~2000ppmの間で誤差±3%)
データ保存数
22528件(1分間隔で保存した場合約15日間分)
厚み
20mm
計測単位
温度:0.1℃、湿度:0.1%rh、二酸化炭素濃度:1ppm
メーカー型番
WD-AM01

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-9182-43
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,381円
( 45,519円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度抜群、高性能の日本製センサー採用
・空気中の二酸化炭素含有率を誤差±3%レベルでチェック
・二酸化炭素濃度が設定値を超えたら音でお知らせ
・警告ブザー鳴動時間はカスタム設定可能
・二酸化炭素の濃度測定データを記録して作業環境を見える化
・記録時間間隔のカスタム設定可能(5sec、1、2、3、5、10、15、20、25、30、60、120min)
・USB給電ケーブル付属。開封後、即使用可能
・密閉された空間で起こるクラスター感染の未然防止

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン TOSHIN 二酸化炭素濃度計 温湿度計(記録機能付) WD-AM01の型番64-9182-43のページです。 型番64-9182-43に関する仕様情報を記載しております。
アズワン TOSHIN 二酸化炭素濃度計 温湿度計(記録機能付) WD-AM01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン TOSHIN 二酸化炭素濃度計 温湿度計(記録機能付) WD-AM01
ガステック 二酸化炭素濃度測定器 CD-1000
アズワン CO2 換気チェッカー RT-56
データロガー GMH5650-SET
Laserliner エアーモニターCO2 082427J
SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格41,381円50,437円29,731円304,689円17,787円27,893円
通常出荷日1日目12日目65日目35日目8日目10日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
測定項目温度 / 湿度 / CO2温度 / 湿度 / CO2温度 / 湿度 / CO2 / 気圧温度 / 気圧温度 / 湿度 / CO2温度 / 湿度 / CO2
詳細タイプ二酸化炭素濃度計二酸化炭素濃度測定器換気チェッカーデータロガーエアーモニターCO2エアーチェッカー
重量125g約135g210g約250g(電池およびカバーを含む)130g約200g
寸法108×96×20mmH100×W100×D35mm96×76×145mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました