ツール用品技術窓口

WatchGas 酸素濃度計 7192002

通常単価(税別)
44,649円
税込単価
49,114円
通常出荷日:1日目

【特長】・WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。・電源を入れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    酸素濃度計
  • 測定範囲
    0~30%
  • 付属品
    取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
  • 材質
    本体/ポリカーボネート、ラバー
  • 質量
    104g
  • 分解能
    0.1%
  • 測定対象
    酸素(O2)
  • 保護等級
    IP67
  • 測定原理
    電気化学式
  • 測定方法
    拡散式
  • 使用温度
    -35~+50℃
  • センサー使用期間
    約2年
  • 電池使用可能期間
    約2年
  • 寸法(幅W×高さH×奥行D)
    48×85×22mm
  • 使用湿度
    5~95%RH(結露なきこと)
  • 防爆認証
    ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx:Ex ia IIC T4 Ga
  • 校正証明書
    付き
  • アラーム
    電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
  • メーカー型番
    7192002
  • 用途
    酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など
  • 電源
    リチウム電池 3.6V 1.2Ah

型番:

65-9545-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

65-9545-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
酸素濃度計
測定範囲
0~30%
付属品
取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質
本体/ポリカーボネート、ラバー
質量
104g
分解能
0.1%
測定対象
酸素(O2)
保護等級
IP67
測定原理
電気化学式
測定方法
拡散式
使用温度
-35~+50℃
センサー使用期間
約2年
電池使用可能期間
約2年
寸法(幅W×高さH×奥行D)
48×85×22mm
使用湿度
5~95%RH(結露なきこと)
防爆認証
ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx:Ex ia IIC T4 Ga
校正証明書
付き
アラーム
電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
メーカー型番
7192002
用途
酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など
電源
リチウム電池 3.6V 1.2Ah

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
65-9545-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,649円
( 49,114円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。
・電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。
・センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。
・操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WatchGas 酸素濃度計 7192002の型番65-9545-13のページです。 型番65-9545-13に関する仕様情報を記載しております。
WatchGas 酸素濃度計 7192002のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WatchGas 酸素濃度計 7192002
エンペックス気象計 CO2モニター(二酸化炭素濃度測定器) TD-8500
マザーツール データロガハンディタイプ紫外線強度計 YK-37UVSD
ガステック 二酸化炭素濃度測定器 CD-1000
マザーツール ハンディタイプ紫外線強度計 UV-340A
Nix sensor Nix カラーセンサー 分光測色計 NIX-S1S-EN-000-001-M
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格44,649円14,561円80,593円50,437円22,070円338,634円
通常出荷日1日目1日目1日目12日目7日目10日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプ酸素濃度計CO2モニターデータロガハンディタイプ紫外線強度計二酸化炭素濃度測定器紫外線強度計分光測色計
測定範囲0~30%-2mW/cm2・20mW/cm20-9999ppm--
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)取扱説明書(保証書付)、USBケーブルハードケース・SDカード(8GB)・電池(お試し電池)・取扱説明書-9V形乾電池×1、取扱説明書耐衝撃性防水キャリングケース、USB C充電ケーブル、白色校正板、検査証明書、NIX仕様ストラップ、マイクロファイバーキャリーポーチ、マイクロファイバー布
材質本体/ポリカーボネート、ラバーABS樹脂----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました