ツール用品技術窓口

SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722

  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定項目
    温度 / 湿度 / CO2
  • 詳細タイプ
    エアーチェッカー
  • 測定範囲
    CO2/0~9999ppm(保証濃度/0~2000ppm)、温度/-10~+60℃、湿度/0~99%
  • 精度
    CO2/±50ppm±5%rdg(0~2000ppm)
  • サイズ
    130×85×60mm
  • 重量
    約200g
  • 解像度
    CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1%
  • メーカー型番
    7722
  • 測定方式
    CO2/非分散赤外線吸収方式(NDIR)
  • 電源
    AC100~240V(ACアダプター付属)

型番:

64-8924-31
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

64-8924-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定項目
温度 / 湿度 / CO2
詳細タイプ
エアーチェッカー
測定範囲
CO2/0~9999ppm(保証濃度/0~2000ppm)、温度/-10~+60℃、湿度/0~99%
精度
CO2/±50ppm±5%rdg(0~2000ppm)
サイズ
130×85×60mm
重量
約200g
解像度
CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1%
メーカー型番
7722
測定方式
CO2/非分散赤外線吸収方式(NDIR)
電源
AC100~240V(ACアダプター付属)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-8924-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,893円
( 30,682円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NDIR(非分散赤外線吸収方式)センサー使用で測定が正確
・アラーム機能付き
・校正操作ボタン一つで簡単

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722の型番64-8924-31のページです。 型番64-8924-31に関する仕様情報を記載しております。
SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722
CO2モニター DC5V
CO2モニター EA733AJ-21
データロガー GMH5650-SET
ガステック 二酸化炭素濃度測定器 CD-1000
マザーツール データロガハンディタイプ紫外線強度計 YK-37UVSD
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格27,893円11,638円70,994円304,689円50,437円80,593円
通常出荷日10日目1日目7日目35日目12日目1日目
商品タイプ関連品CO2モニターCO2モニター関連品関連品関連品
測定項目温度 / 湿度 / CO2温度 / 湿度 / CO2温度 / 湿度 / CO2温度 / 気圧温度 / 湿度 / CO2-
詳細タイプエアーチェッカー--データロガー二酸化炭素濃度測定器データロガハンディタイプ紫外線強度計
測定範囲CO2/0~9999ppm(保証濃度/0~2000ppm)、温度/-10~+60℃、湿度/0~99%CO2:200~5000ppm、温度:0~50℃、湿度:5~95%RHCO2:0~9999ppm、温度:0~50℃、湿度:0~85%RH溶存酸素:0.00~70.00mg/L(ppm)、溶存酸素飽和率:0.0~600.0%、大気圧:300~5000hPa、温度:0.0~50.0℃0-9999ppm2mW/cm2・20mW/cm2
精度CO2/±50ppm±5%rdg(0~2000ppm)CO2:±(50ppm+5%rdg)(200~3000ppm)・±10%rdg(3000~5000ppm)、温度:±0.6℃、湿度(25℃):±5%RH(10~90%RH)・±7%RH(その他)CO2:±70ppm+3%rdg(400~5000ppm)、温度:±0.8℃(10~50℃)最大±1.5℃、湿度:±3%RH(30~75%RH)溶存酸素:±(0.2mg/L+1.5%rdg)0~25mg/Lにおいて、±(0.3mg/L+2.5%rdg)25~70mg/Lにおいて、溶存酸素飽和率:-、大気圧:±3hPa、温度:±0.1℃-±(0.4%+2dgt)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました