ツール用品技術窓口

エンペックス気象計 CO2モニター(二酸化炭素濃度測定器) TD-8500

通常単価(税別)
14,561円
税込単価
16,017円
通常出荷日:1日目

【特長】・換気の目安となる二酸化炭素濃度測定器。・二酸化炭素濃度検知方式はNDIR方式を採用。・二酸化...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定項目
    温度 / 湿度 / CO2
  • 詳細タイプ
    CO2モニター
  • 付属品
    取扱説明書(保証書付)、USBケーブル
  • 材質
    ABS樹脂
  • 設置
    卓上用
  • 二酸化炭素濃度検知方式
    NDIR方式
  • 二酸化炭素測定範囲
    400~5000ppm
  • 二酸化炭素計精度
    ±(5%+50ppm)
  • 湿度計精度
    ±5%(30~95%RH)
  • 個装寸法
    約135×125×50mm(ブリスター)
  • 個装含重量
    約130g
  • 本体重量
    約78g(本体電池含まず)
  • 本体寸法
    約49×86×48mm
  • 生産国
    中国
  • 温度計精度
    ±1℃(10~40℃)
  • メーカー型番
    TD-8500
  • 電源
    USB給電(ケーブル付)/単四乾電池×3(別売)

型番:

65-3366-97
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

65-3366-97の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定項目
温度 / 湿度 / CO2
詳細タイプ
CO2モニター
付属品
取扱説明書(保証書付)、USBケーブル
材質
ABS樹脂
設置
卓上用
二酸化炭素濃度検知方式
NDIR方式
二酸化炭素測定範囲
400~5000ppm
二酸化炭素計精度
±(5%+50ppm)
湿度計精度
±5%(30~95%RH)
個装寸法
約135×125×50mm(ブリスター)
個装含重量
約130g
本体重量
約78g(本体電池含まず)
本体寸法
約49×86×48mm
生産国
中国
温度計精度
±1℃(10~40℃)
メーカー型番
TD-8500
電源
USB給電(ケーブル付)/単四乾電池×3(別売)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
65-3366-97
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,561円
( 16,017円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・換気の目安となる二酸化炭素濃度測定器。
・二酸化炭素濃度検知方式はNDIR方式を採用。
・二酸化炭素手動キャリブレーション機能付。
・経済産業省「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」適合商品。
・温度、湿度同時表示。
・USB給電(ケーブル付)/単四乾電池×3(別売)2WAY電源。(乾電池の場合は都度計測操作)
・別売の電源アダプタを使用すればコンセント給電が可能。
・別売のモバイルバッテリーを使用すればUSB口やコンセントがない場所でも給電が可能。
・二酸化炭素濃度の状態を4段階の表情でお知らせするフェイスアイコン表示。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンペックス気象計 CO2モニター(二酸化炭素濃度測定器) TD-8500の型番65-3366-97のページです。 型番65-3366-97に関する仕様情報を記載しております。
エンペックス気象計 CO2モニター(二酸化炭素濃度測定器) TD-8500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンペックス気象計 CO2モニター(二酸化炭素濃度測定器) TD-8500
アズワン CO2 換気チェッカー RT-56
WatchGas 酸素濃度計 7192002
ガステック 二酸化炭素濃度測定器 CD-1000
CO2モニター DC5V
Laserliner エアーモニターCO2 082427J
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,561円29,731円44,649円50,437円12,513円16,604円
通常出荷日1日目65日目1日目12日目1日目8日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品CO2モニター関連品
測定項目温度 / 湿度 / CO2温度 / 湿度 / CO2 / 気圧-温度 / 湿度 / CO2温度 / 湿度 / CO2温度 / 湿度 / CO2
詳細タイプCO2モニター換気チェッカー酸素濃度計二酸化炭素濃度測定器-エアーモニターCO2
付属品取扱説明書(保証書付)、USBケーブルUSBケーブル、AC100Vアダプタ、換気回数計算ソフト(簡易版)取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)-USBケーブル-
材質ABS樹脂-本体/ポリカーボネート、ラバー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました