17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

安藤計器製工所 黒球温度計セット Φ150mm 高精度デジタル温度計 CK-SETⅡ-D

通常単価(税別)
33,709
税込単価
37,080
通常出荷日:12日目

【特長】・工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定項目
    温度
  • 詳細タイプ
    黒球温度計セット
  • セット内容
    高精度デジタル温度計、Φ150mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース
  • メーカー型番
    CK-SETⅡ-D

型番:

64-5229-93
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-5229-93の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定項目
温度
詳細タイプ
黒球温度計セット
セット内容
高精度デジタル温度計、Φ150mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース
メーカー型番
CK-SETⅡ-D
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-5229-93
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,709
( 37,080 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安藤計器製工所 黒球温度計セット Φ150mm 高精度デジタル温度計 CK-SETⅡ-Dの型番64-5229-93のページです。 型番64-5229-93に関する仕様情報を記載しております。
安藤計器製工所 黒球温度計セット Φ150mm 高精度デジタル温度計 CK-SETⅡ-Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安藤計器製工所 黒球温度計セット Φ150mm 高精度デジタル温度計 CK-SETⅡ-D
データロガー GMH5650-SET
アズワン TOSHIN 二酸化炭素濃度計 温湿度計(記録機能付) WD-AM01
エンペックス気象計 CO2モニター(二酸化炭素濃度測定器) TD-8500
アズワン CO2 換気チェッカー RT-56
Laserliner エアーモニターCO2 082427J
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格33,709248,93639,50013,76425,00016,932
通常出荷日12日目35日目1日目1日目65日目8日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
測定項目温度温度 / 気圧温度 / 湿度 / CO2温度 / 湿度 / CO2温度 / 湿度 / CO2 / 気圧温度 / 湿度 / CO2
詳細タイプ黒球温度計セットデータロガー二酸化炭素濃度計CO2モニター換気チェッカーエアーモニターCO2
セット内容高精度デジタル温度計、Φ150mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース本体、電極(2mケーブル)、スペアメンブレンキャップ、ガンメタル製キャップ、電解液100mL、4極バヨネットUSBケーブルアダプタ、ハードケース、データロギング管理用ソフトウェア(英語)----
メーカー型番CK-SETⅡ-D-WD-AM01TD-8500RT-56082427J

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト