ツール用品技術窓口

イチネン製作所 OXY-1用交換センサー SOX-OXY

通常単価(税別)
19,455円
税込単価
21,401円
通常出荷日:1日目

センサー一体型酸素モニター(残留酸素濃度計)(OXY-1、アズワン型番:2-2589-01)用の交換セ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    OXY-1用交換センサー
  • 外径
    Φ29.3
  • 高さ
    32.5cm
  • メーカー型番
    SOX-OXY

ご注意

  • ユーザーによるセンサー交換は保証の対象外となります。ご了承の上で交換してください。
  • 大気中では保管していても劣化が進みます。必要な際に必要数のみご購入ください。

型番:

63-5601-32
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

63-5601-32の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
OXY-1用交換センサー
外径
Φ29.3
高さ
32.5cm
メーカー型番
SOX-OXY
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
63-5601-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,455円
( 21,401円 )
1日目

詳細情報

基本情報

センサー一体型酸素モニター(残留酸素濃度計)(OXY-1、アズワン型番:2-2589-01)用の交換センサーです。
メーカー型番:SOX-OXY

ご注意

  • ユーザーによるセンサー交換は保証の対象外となります。ご了承の上で交換してください。
  • 大気中では保管していても劣化が進みます。必要な際に必要数のみご購入ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イチネン製作所 OXY-1用交換センサー SOX-OXYの型番63-5601-32のページです。 型番63-5601-32に関する仕様情報を記載しております。
イチネン製作所 OXY-1用交換センサー SOX-OXYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イチネン製作所 OXY-1用交換センサー SOX-OXY
Nix sensor Nix カラーセンサー 分光測色計 NIX-S1S-EN-000-001-M
Nix sensor Nix カラーセンサー NIX-P2S-EN-000-001-M
コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信用)
SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722
安藤計器製工所 土壌用密度計(ボイコース) 検査成績書付 BKY-02-VC
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,455円338,634円82,279円35,471円27,893円19,415円
通常出荷日1日目10日目12日目1日目10日目15日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプOXY-1用交換センサー分光測色計カラーセンサーコミュニケーションスタンドエアーチェッカー土壌用密度計
外径Φ29.3-----
高さ32.5cm-----
メーカー型番SOX-OXYNIX-S1S-EN-000-001-MNIX-P2S-EN-000-001-M2089380-017722BKY-02-VC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました