ツール用品技術窓口

タスコ アルコールチェッカー TA470CL

通常単価(税別)
14,181円
税込単価
15,599円
通常出荷日:1日目

【特長】・アルコール検知器の数値結果は、あくまで目安であり、運転できるかどうかの判断に使用できる事を確...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    アルコールチェッカー
  • 質量
    約100g(単4乾電池2本含)
  • 機能
    オートパワーオフ(約30秒)機能、データメモリー機能
  • 外形寸法
    W45×D25×H155mm
  • 電池寿命
    約800回程度
  • サンプリング方式
    チェッカー吹き込み口への吸気直接吹き込み方式
  • 保管温度範囲
    -20~+60℃(湿度80%以下、結露なきこと)
  • 表示効果範囲
    0.00、0.05~0.25mg/L
  • 測定待ち時間
    電源投入後約12秒
  • 吹きかけ時間
    約5秒
  • 表示画面内容
    日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ、他
  • データメモリー件数
    99件保存(99件を超えると1件目から上書き保存)
  • 使用温度範囲
    0~+40℃(湿度80%以下、結露なきこと)
  • 検知方式
    半導体ガスセンサー
  • 対象ガス
    吸気中アルコール
  • メーカー型番
    TA470CL
  • 電源
    単4アルカリ乾電池×2本

型番:

64-0830-04
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

64-0830-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
アルコールチェッカー
質量
約100g(単4乾電池2本含)
機能
オートパワーオフ(約30秒)機能、データメモリー機能
外形寸法
W45×D25×H155mm
電池寿命
約800回程度
サンプリング方式
チェッカー吹き込み口への吸気直接吹き込み方式
保管温度範囲
-20~+60℃(湿度80%以下、結露なきこと)
表示効果範囲
0.00、0.05~0.25mg/L
測定待ち時間
電源投入後約12秒
吹きかけ時間
約5秒
表示画面内容
日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ、他
データメモリー件数
99件保存(99件を超えると1件目から上書き保存)
使用温度範囲
0~+40℃(湿度80%以下、結露なきこと)
検知方式
半導体ガスセンサー
対象ガス
吸気中アルコール
メーカー型番
TA470CL
電源
単4アルカリ乾電池×2本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
64-0830-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,181円
( 15,599円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルコール検知器の数値結果は、あくまで目安であり、運転できるかどうかの判断に使用できる事を確定するものではありません。
・アルコール濃度が0.15mg/Lからが酒気帯び運転となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タスコ アルコールチェッカー TA470CLの型番64-0830-04のページです。 型番64-0830-04に関する仕様情報を記載しております。
タスコ アルコールチェッカー TA470CLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タスコ アルコールチェッカー TA470CL
データロガー GMH5650-SET
理研計器 ポータブル ガスモニター タフ構造 乾電池仕様
WatchGas 酸素濃度計 7192002
Laserliner エアーモニターCO2 082427J
アズワン CO2 換気チェッカー RT-56
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,181円285,683円44,952円 -44,649円16,604円29,731円
通常出荷日1日目35日目1日目〜1日目8日目65日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプアルコールチェッカーデータロガーポータブル ガスモニター酸素濃度計エアーモニターCO2換気チェッカー
質量約100g(単4乾電池2本含)--104g--
機能オートパワーオフ(約30秒)機能、データメモリー機能温度補正・気圧補正・塩分補正(手動)・校正周期通知・最大/最小値・ホールド・オートパワーオフ・2段階アラームデータロガ、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示-CO2アラーム(1000ppm以上)、インジケーター、時計-
外形寸法W45×D25×H155mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト