ツール用品技術窓口

デジタル水準器レベルニック DL-mXY

通常単価(税別)
261,411円
税込単価
287,552円
通常出荷日:3日目

【特長】・X、Y方向の2軸同時測定が可能です。・小型、軽量タイプです。・性能を保証する検査表付です。・...

詳細を確認
  • 校正証明書
    無
  • 商品タイプ
    デジタル水平器
  • 長さ (mm)
    104
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    59
  • 厚み (mm)
    105
  • 測定範囲 (mm/m)
    ±5.00
  • 最小読取値 (mm/m)
    0.01
  • セット内容
    保証書、取扱説明書、検査成績表、収納ケース、単3形乾電池×2
  • 読取精度条件1 (%rdg)
    ±3(±0.02mm/mと比較して大きい方)
  • 読取精度条件2 (%rdg)
    ±4
  • 読取精度条件3 (%rdg)
    ±5(±0.02mm/mと比較して大きい方)
  • 読取精度条件4 (%rdg)
    ±6
  • 本体ベース寸法 (mm)
    L100×W100
  • 底面ねじ穴寸法
    M5×P0.8
  • ベース部材質
    鋳鉄
  • XY直交精度 (%)
    1(繰返し精度と比較して大きい方)
  • 繰返精度 (mm/m)
    ±0.01以内
  • 測定周期 (秒)
    約0.8~0.9
  • 電源
    単3形乾電池×2
  • 本体材質
    アルミニウム

ご注意

  • RS-232Cがないパソコンでご使用の場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意下さい。

型番:

DL-MXY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DL-MXYの仕様・寸法情報

校正証明書
無
商品タイプ
デジタル水平器
長さ(mm)
104
マグネット
なし
高さ(mm)
59
厚み(mm)
105
測定範囲(mm/m)
±5.00
最小読取値(mm/m)
0.01
セット内容
保証書、取扱説明書、検査成績表、収納ケース、単3形乾電池×2
読取精度条件1(%rdg)
±3(±0.02mm/mと比較して大きい方)
読取精度条件2(%rdg)
±4
読取精度条件3(%rdg)
±5(±0.02mm/mと比較して大きい方)
読取精度条件4(%rdg)
±6
本体ベース寸法(mm)
L100×W100
底面ねじ穴寸法
M5×P0.8
ベース部材質
鋳鉄
XY直交精度(%)
1(繰返し精度と比較して大きい方)
繰返精度(mm/m)
±0.01以内
測定周期(秒)
約0.8~0.9
電源
単3形乾電池×2
本体材質
アルミニウム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DL-MXY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
261,411円
( 287,552円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・X、Y方向の2軸同時測定が可能です。
・小型、軽量タイプです。
・性能を保証する検査表付です。
・RS-232C出力付で、SK-LOGを使ったデータ収集が可能です。
・1軸測定に切り替えると新潟精機社の平面度・真直度ソフトが使用可能です。
・気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。
・本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
・0コール、1/2コール機能付です。
・底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
【用途】
・定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
【使用条件】
・読取精度条件1:使用温度17~23℃(0~±1.99mm/m内)
・読取精度条件2:使用温度17~23℃(±2~±5mm/m内)
・読取精度条件3:使用温度0-~40℃(0~±1.99mm/m内)
・読取精度条件4:使用温度0~40℃(±2~±5mm/m内)
・外部信号出力:RS-232C準拠

ご注意

  • RS-232Cがないパソコンでご使用の場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水準器レベルニック DL-mXYの型番DL-MXYのページです。 型番DL-MXYに関する仕様情報を記載しております。
デジタル水準器レベルニック DL-mXYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水準器レベルニック DL-mXY
デジタル水準器レベルニック DL-S4Wシリーズ
デジタル水準器レベルニック DL-m5/DL-m5W
デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS(校正証明書3点セット付)
160mmレベル(強力マグネット付)EA721K-48
32倍オートレベル(三脚付)EA721XF-1
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコエスコ
通常価格261,411円434,886円174,673円 -183,658円4,258円44,021円
通常出荷日3日目3日目3日目13日目1日目2日目
校正証明書無無無有無無
商品タイプデジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器水平器水平器
長さ(mm)1046150170160209
マグネットなしなしなしなし底面のみなし
高さ(mm)59107565246.5142

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました