ツール用品技術窓口

デジタル角度計レベルニック DP-90G EX

通常単価(税別)
51,555円
税込単価
56,711円
通常出荷日:3日目

【特長】・液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計です。・性能を保証する検査表付です...

詳細を確認
  • 校正証明書
    無
  • 商品タイプ
    レベルニック(高精度)
  • 測定範囲
    -90~90°
  • 最小表示 (°)
    0.05
  • 精度 (°)
    ± 0.3(0~90)
  • 本体幅 (mm)
    173
  • 本体高さ (mm)
    68
  • 本体奥行 (mm)
    47
  • 磁石材質
    ネオジム磁石
  • マグネット数 (個)
    4
  • 最小読取値
    角度表示:0.05°、割合表示:0.1%、傾斜表示:1mm/m
  • 電源
    9V角型乾電池×1
  • 本体材質
    アルミ
  • セット内容
    保証書、取扱説明書、検査成績表、ソフトケース、9V角型乾電池×1

ご注意

  • 表示安定時間は約10秒です。

型番:

DP-90G EX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DP-90G EXの仕様・寸法情報

校正証明書
無
商品タイプ
レベルニック(高精度)
測定範囲
-90~90°
最小表示(°)
0.05
精度(°)
± 0.3(0~90)
本体幅(mm)
173
本体高さ(mm)
68
本体奥行(mm)
47
磁石材質
ネオジム磁石
マグネット数(個)
4
最小読取値
角度表示:0.05°、割合表示:0.1%、傾斜表示:1mm/m
電源
9V角型乾電池×1
本体材質
アルミ
セット内容
保証書、取扱説明書、検査成績表、ソフトケース、9V角型乾電池×1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DP-90G EX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,555円
( 56,711円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計です。
・性能を保証する検査表付です。
・本器を逆さにしても表示を自動的に逆転します。
・DEG(度)、mm/M、%(勾配)の表示切替可能です。
・0°、90°、0%、0mm/Mは、ブザー音表示です。
・バックライト付で暗い場所でも測定可能(約1分自動消灯)です。
・ホールド機能付です。
・測定面V溝+磁石付です。
・オートオフ機能付(約6分)です。
【用途】
・傾斜角の測定に
【使用条件】
・読取精度1:0~90°の時
・使用温度範囲:0~50℃

ご注意

  • 表示安定時間は約10秒です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル角度計レベルニック DP-90G EXの型番DP-90G EXのページです。 型番DP-90G EXに関する仕様情報を記載しております。
デジタル角度計レベルニック DP-90G EXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル角度計レベルニック DP-90G EX
インサイドプロトラクタ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
ベベルボックス BB-180L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
デジタル角度計レベルニック DP-90G-EX
デジタル角度計レベルニック DP-10XY(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
デジタル角度計レベルニック DP-10S・10D セット 本体+校正文書
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格51,555円28,583円17,482円58,296円186,408円271,870円
通常出荷日3日目10日目10日目4日目13日目13日目
校正証明書無有有-有有
商品タイプレベルニック(高精度)アナログ角度計デジタル角度計デジタル角度計デジタル角度計デジタル角度計
測定範囲-90~90°0~90°0~180°-90~90°0~90°0~90°
最小表示(°)0.0510.10.050.010.01
精度(°)± 0.3(0~90)±0.50.1±0.3--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました