ツール用品技術窓口

デジタル片球面マイクロメータ

  • 校正証明書
    無
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
    無
  • 測定データ出力端子 有無
    無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • セット内容・付属品
    PCケース、キースパナ、CR2032
  • 本体幅
    165
  • 本体高さ
    60
  • 本体奥行
    27
  • フレーム材質
    球状黒鉛鋳鉄
  • スピンドル材質
    高炭素クロム軸受鋼
  • 測定面材質
    超硬チップ
  • 最大許容誤差 (mm)
    0.004
  • 電源
    CR2032(テスト用付属)
  • 最小読取値 (mm)
    0.001

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

型番:

QEM296-25T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

QEM296-25Tの仕様・寸法情報

校正証明書
無
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
無
測定データ出力端子 有無
無
測定範囲(mm)
0~25
セット内容・付属品
PCケース、キースパナ、CR2032
本体幅
165
本体高さ
60
本体奥行
27
フレーム材質
球状黒鉛鋳鉄
スピンドル材質
高炭素クロム軸受鋼
測定面材質
超硬チップ
最大許容誤差(mm)
0.004
電源
CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)
0.001
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
QEM296-25T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,109円
( 29,820円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定側測定子が球面のため、ベアリング等の厚み測定に最適です。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・測定面は超硬チップ付です。
・定圧装置付です。
・防熱カバー付です。
・オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
・フレームは塗装仕上です。
【用途】
・管の厚さ測定に
【使用条件】
・内径Φ10mm以上の管に対応しています。

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル片球面マイクロメータの型番QEM296-25Tのページです。 型番QEM296-25Tに関する仕様情報を記載しております。
デジタル片球面マイクロメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル片球面マイクロメータ
デジマチック片球面マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
0~25mmマイクロメーター(デジタル/片球面)EA725EH-46A
295-302 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)
デジタルU字形鋼板マイクロメータ
デジマチック両球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカー新潟精機(SK)ミツトヨエスコミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨ
通常価格27,109円38,374円30,075円25,978円29,194円 -39,657円
通常出荷日3日目26日目2日目2日目3日目26日目
校正証明書無有無無無有
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式デジタルデジタルデジタル機械式カウンタデジタルデジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2516~2516~2516~2516~25
防水機能無無無無無有
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました