ツール用品技術窓口

デジタルスプラインマイクロメータ

通常単価(税別)
28,498円
税込単価
31,348円
通常出荷日:3日目

【特長】・測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。・精度保証のため、検査時の数値を記...

詳細を確認
  • 校正証明書
    無
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
    無
  • 測定データ出力端子 有無
    無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • セット内容・付属品
    PCケース、キースパナ、CR2032
  • 本体幅
    195
  • 本体高さ
    75
  • 本体奥行
    27
  • フレーム材質
    球状黒鉛鋳鉄
  • スピンドル材質
    高炭素クロム軸受鋼
  • 測定面材質
    超硬チップ
  • 最大許容誤差 (mm)
    0.004
  • 電源
    CR2032(テスト用付属)
  • 最小読取値 (mm)
    0.001

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

測定面

(mm)

最小発注数量
Φ2×5
1個
Φ3×10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,498円
( 31,348円 )
3日目
28,498円
( 31,348円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・測定面は超硬チップ付です。
・防熱カバー付です。
・定圧装置付です。
・オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
・フレームは塗装仕上です。
【用途】
・スプラインシャフト溝の径測定に

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルスプラインマイクロメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルスプラインマイクロメータ
0~25mmマイクロメーター(デジタル/片球面)EA725EH-46A
デジタルインサイドマイクロメーターEA725EH-120A
369シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ PDM-QMX
0~25mmマイクロメーター(デジタル/ポイント)EA725EH-49A
342シリーズ クリンプハイトマイクロメータ CHM-QMX
メーカー新潟精機(SK)エスコエスコミツトヨエスコミツトヨ
通常価格28,498円30,075円45,080円73,819円32,715円82,882円
通常出荷日3日目2日目2日目23日目2日目2日目
校正証明書無無無有無無
種類特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2526~5026~5016~25~15
防水機能無無無有無有
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト