ツール用品技術窓口

ラジアスゲージ(Rゲージ)

通常単価(税別)
6,110円~18,350円
税込単価
6,721円~20,185円
通常出荷日:3日目

【特長】・金型、製缶、溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。・凸型と凹型のリーフがそれぞれ...

詳細を確認
  • ゲージ材質
    冷間圧延鋼
  • R精度3.25-23.00 (mm)
    ±0.04

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

枚数

(枚)

セット内容

本体幅

本体高さ

本体奥行

R寸法

(mm)

R精度0.10-3.00

(mm)

R精度24.00-30.00

(mm)

最小発注数量
30
凹凸15.5~20.0mm(0.5トビ):各10枚、凹凸21.0~25.0mm(1.0トビ):各5枚
121
33
16
15.5~25.0
-
±0.05
1個
32
凹凸7.5~15.0mm(0.5トビ):各16枚
90
22
18
7.5~15.0
-
-
1個
34
凹凸1.0~3.0mm(0.25トビ):各9枚、凹凸3.5~7.0mm(0.5トビ):各8枚
70
15
18
1.0~7.0
±0.03
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,350円
( 20,185円 )
3日目
6,707円
( 7,378円 )
3日目
6,110円
( 6,721円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金型、製缶、溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。
・凸型と凹型のリーフがそれぞれ左右に収納されています。
【用途】
・金型、治具、木型などのR部の検査に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジアスゲージ(Rゲージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジアスゲージ(Rゲージ)
ラジアスゲージ 単品(Rゲージ)
ラジアスゲージ(L型)
トラスコ中山 ラジアスゲージ 272
トラスコ中山 ラジアスゲージ 178
ラジアスゲージ RG-30・32・34(Rゲージ)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山新潟精機(SK)
通常価格6,110円-1,328円 -12,624円 -5,990円 -5,990円 -4,286円
通常出荷日3日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目2日目
ゲージ材質冷間圧延鋼-----
R精度3.25-23.00(mm)±0.04-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジアスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト