17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バキュームクリーナー用急速充電器(HV 1/1 Bp Fs、BR 30/1 C Bp用)

通常単価(税別)
12,891円
税込単価
14,180円
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンディバキュームクリーナーHV 1/1 Bp Fs、床洗浄機BR 30/1 C Bp共通の...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4054278558202
  • トラスココード
    258-6929
  • 適合機種
    HV 1/1 Bp Fs、BR 30/1 C Bp
  • 品名
    急速充電器
  • 質量(g)
    870.0
  • 電源(V)
    100~240

型番:

2.445-048.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2.445-048.0の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4054278558202
トラスココード
258-6929
適合機種
HV 1/1 Bp Fs、BR 30/1 C Bp
品名
急速充電器
質量(g)
870.0
電源(V)
100~240
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2.445-048.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,891円
( 14,180円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディバキュームクリーナーHV 1/1 Bp Fs、床洗浄機BR 30/1 C Bp共通の電池パック・充電器です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バキュームクリーナー用急速充電器(HV 1/1 Bp Fs、BR 30/1 C Bp用)の型番2.445-048.0のページです。 型番2.445-048.0に関する仕様情報を記載しております。
バキュームクリーナー用急速充電器(HV 1/1 Bp Fs、BR 30/1 C Bp用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バキュームクリーナー用急速充電器(HV 1/1 Bp Fs、BR 30/1 C Bp用)
掃除機用オプションパーツ コーナーノズル
ケルヒャー ヘパフィルター(NT361ECOH)
業務用 乾式掃除機アクセサリー(T 11/1 Classic Re!Plast用)
業務用掃除機 バッテリー式アップライト式クリーナー CV 30/2 Bp
ドライバキュームクリーナー T 7/1 Classic
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格12,891円2,588円19,018円12,873円125,181円25,987円
通常出荷日1日目5日目2日目2日目9日目9日目
その他オプション-----
JANコード405427855820240542782562384002667413540405427884103840542787278994054278322438
トラスココード258-6929314-8536794-1927695-7536629-5250428-7178
適合機種HV 1/1 Bp Fs、BR 30/1 C BpHV1/1Bp、NT27/1、NT30/1Ap、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT48/1、NT50/1Tact、NT65/2Tact2、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp、NT25/1Ap、NT35/1Ap、T9/1バッテリーNT25/1、NT30/1、NT35/1、NT40/1、NT45/1、NT50/1、NT55/1T 11/1 Classic Re!Plast--
品名急速充電器コーナーノズルエコフィルター HEPA  (水洗い不可)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました