17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーディワゴン 固定型 2段

通常単価(税別)
16,66025,164
税込単価
18,32627,680
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。・アングル支柱に突起...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    509
  • 最大積載量 (kg/台)
    200
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    120
  • 材質2
    アジャスター:スチール/樹脂
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    40
  • 本体材質
    スチール

ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

(g)

天板

最小発注数量
600
400
ホワイト
272-1013
8120.0
リノリューム張り合板
1個
600
400
ヤンググリーン
272-1009
8120.0
リノリューム張り合板
1個
750
500
ホワイト
272-1005
11700
-
1個
750
500
ヤンググリーン
272-1019
11700
-
1個
900
600
ホワイト
272-1018
14900
-
1個
900
600
ヤンググリーン
272-1001
14900
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,660
( 18,326 )
1日目
16,660
( 18,326 )
1日目
18,866
( 20,753 )
1日目
18,866
( 20,753 )
4日目
25,164
( 27,680 )
1日目
25,164
( 27,680 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
・棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
・棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
【用途】
・工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
【材質】
・本体:スチール
・アジャスター:スチール/樹脂

ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーディワゴン 固定型 2段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーディワゴン 固定型 2段
バーディワゴン 固定型 浅2深1段
バーディワゴン 固定型 深3段
イーグルワゴン(ゴムキャスター・深型1段引出し付)2段
バーディワゴン 固定型 上部パンチングパネル 天板仕様
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)2段
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格16,660-23,641 -26,615 -45,025 -49,786 -65,598 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
高さ(mm)5097647646001236600
最大積載量(kg/台)200200200200200200
均等積載量(kg/段)(kg/段)120120120120120120
材質2アジャスター:スチール/樹脂アジャスター:スチール/樹脂アジャスター:スチール/樹脂キャスター金具:スチールアジャスター:スチール/樹脂キャスター金具:スチール
こぼれ止め高さ(mm)(mm)404040404040
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト