ツール用品技術窓口

ポータブルガスモニター GW-3(OX)

通常単価(税別)
39,468円
税込単価
43,415円
通常出荷日:3日目

【特長】・作業の邪魔にならない小型軽量設計・時計ベルトにより腕時計型で使用可能・屋外作業に安心の防塵防...

詳細を確認
  • 対象ガス
    酸素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • 検知範囲
    0.0~25.0%
  • 保護等級
    IP66/68相当
  • 外形寸法(mm)
    約63(W)×42(H)×22(D)(突起部は除く)
  • 電源
    コイン型リチウムイオン電池 CR2450
  • 検知方式
    拡散式

型番:

GW-3(OX)
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GW-3(OX)の仕様・寸法情報

対象ガス
酸素
商品タイプ
ガス検知器
検知範囲
0.0~25.0%
保護等級
IP66/68相当
外形寸法(mm)
約63(W)×42(H)×22(D)(突起部は除く)
電源
コイン型リチウムイオン電池 CR2450
検知方式
拡散式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
GW-3(OX)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,468円
( 43,415円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業の邪魔にならない小型軽量設計
・時計ベルトにより腕時計型で使用可能
・屋外作業に安心の防塵防水構造
・保護等級:IP66/68相当
・危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(日本国内防爆/ATEX/IECEx/INMETRO/China Ex)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルガスモニター GW-3(OX)の型番GW-3(OX)のページです。 型番GW-3(OX)に関する仕様情報を記載しております。
ポータブルガスモニター GW-3(OX)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルガスモニター GW-3(OX)
ポータブルガスモニター OX-04
投込式ポータブル酸素モニター OX-08
ポータブルガスモニター GX-3R TYPEA
小型酸素モニター AC100V仕様
ポータブル可燃性ガスモニター 【爆発下限界管理用】
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格39,468円38,876円77,075円119,653円92,433円108,458円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目8日目4日目
対象ガス酸素酸素酸素その他酸素その他
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
検知範囲0.0~25.0%0.0~25.0%0~40.0%0~100%LEL0~25vol%(0.1vol%)、0~50vol%(0.5vol%)0~100%LEL<オートレンジ切替> Lowレンジ:0~10%LEL Highレンジ:0~100%LEL
保護等級IP66/68相当IP66/67相当IP67相当IP66/68相当--
外形寸法(mm)約63(W)×42(H)×22(D)(突起部は除く)約54(W)×67(H)×24(D)(突起部は除く)約68(W)×150(H)×49(D)(突起部は除く)W58×H65×D26(突起部は除く)--
よく一緒に購入される商品

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました