17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

履物チェッカー F-208-1-TA F-208-1-TA

履物チェッカー F-208-1-TA

通常単価(税別)
33,603円
税込単価
36,963円
通常出荷日:8日目

【特長】・本商品は、F-208の本体です・スタンドから簡単に取り外しできます・本体のみを追加し、定期校...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    静電気測定器
  • 校正証明書
    校正証明書あり
  • 外形寸法 (mm)
    76(W)×27(H)×135(D)(突起部含まず)
  • JANコード
    4962772110317
  • 詳細タイプ
    履物チェッカー
  • 重量 (g)
    212(電池含まず)

型番:

F-208-1-TA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

【商品画像】

F-208-1-TA

F-208-1-TAの仕様・寸法情報

商品タイプ
静電気測定器
校正証明書
校正証明書あり
外形寸法(mm)
76(W)×27(H)×135(D)(突起部含まず)
JANコード
4962772110317
詳細タイプ
履物チェッカー
重量(g)
212(電池含まず)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-208-1-TA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,603円
( 36,963円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本商品は、F-208の本体です
・スタンドから簡単に取り外しできます
・本体のみを追加し、定期校正時に入れ替えることで、シームレスな運用が可能です
・測定にはF-208-2が必要です
・校正証明書、試験成績表、トレーサビリティーチャートの書類が含まれます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

履物チェッカー F-208-1-TAの型番F-208-1-TAのページです。 型番F-208-1-TAに関する仕様情報を記載しております。
履物チェッカー F-208-1-TAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
履物チェッカー F-208-1-TA
電極(表面抵抗測定用・校正証明書付)
静電気チェッカー F-236
接続コード F-110-8
キャリングケース
表面抵抗計 F-109-1-TA
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格33,603円39,103円157,632円 -6,413円11,281円66,182円
通常出荷日8日目11日目3日目〜3日目3日目11日目
商品タイプ静電気測定器-静電気測定器---
校正証明書校正証明書あり校正証明書あり---校正証明書付
外形寸法(mm)76(W)×27(H)×135(D)(突起部含まず)Φ79×153165(W)×190(H)×160(D)-400(W)×200(H)×200(D)-
JANコード49627721103174962772110324-496277249056349627724904194962772110249
詳細タイプ履物チェッカー電極-接続コード--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました