17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

実体顕微鏡 (PC用)L-KIT1061・L-KIT1062
  • L-KIT1061
  • L-KIT1062

実体顕微鏡 (PC用)L-KIT1061・L-KIT1062

通常単価(税別)
178,347円~192,633円
税込単価
196,182円~211,896円
通常出荷日:5日目

【特長】・観察作業が楽なズーム式&カメラで確認・保存・場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    実体顕微鏡
  • 総合倍率 (倍)
    45
  • 視野 (mm)
    Φ28.5~4.4(顕微鏡、カメラ)
  • 作動距離 (mm)
    36(顕微鏡、カメラ)
  • 詳細タイプ
    同軸落射照明付
  • テーブル寸法 (mm)
    200(W)×255(D)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

【商品画像】

L-KIT1061

L-KIT1062

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 倍率(X)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

倍率

(X)

JANコード

セット内容

最小発注数量
7~45(顕微鏡)、14~94(カメラ)
4962772810613
USBカメラ(レンズ無)(L-837)、レンズ(L-846)、顕微鏡アダプター(L-846用)(L-846-3)、実体顕微鏡(L-46)、LEDライト(L-716)
1個
7~45(顕微鏡)、18~120(カメラ)
4962772810620
USBカメラ(レンズ無)(L-836)、レンズ(L-846)、顕微鏡アダプター(L-846用)(L-846-3)、実体顕微鏡(L-46)、LEDライト(L-716)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
178,347円
( 196,182円 )
5日目
192,633円
( 211,896円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・観察作業が楽なズーム式&カメラで確認・保存
・場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

実体顕微鏡 (PC用)L-KIT1061・L-KIT1062のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実体顕微鏡 (PC用)L-KIT1061・L-KIT1062
実体顕微鏡(PC用) L-KIT681
実体顕微鏡(PC用)L-KIT999
実体顕微鏡(PC用) L-KIT680
マイクロスコープ(PC用) L-KIT826・L-KIT827・L-KIT828
マイクロスコープ(PC用) L-KIT823・L-KIT824・L-KIT825
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格178,347円-183,347円194,061円168,346円115,469円 -113,327円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
総合倍率(倍)4514~904020~401715
視野(mm)Φ28.5~4.4(顕微鏡、カメラ)Φ28.5~4.4(カメラ)、Φ14.3~2.2(顕微鏡)Φ9/4.5(顕微鏡)、Φ18/9(カメラ)Φ18~9(カメラ)、Φ9~45(顕微鏡)90×68~40×30257×193~45×34
作動距離(mm)36(顕微鏡、カメラ)84(カメラ)、84(顕微鏡)80(顕微鏡、カメラ)80(カメラ)、80(顕微鏡)560~250550~100
詳細タイプ同軸落射照明付-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト