ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

数量カウンター

数量カウンター LC-100
通常単価(税別)
105,469円
税込単価
116,016円
通常出荷日:3日目

【特長】・お手軽&コンパクトなパーツカウンター・並べてばらして瞬時にカウント

型番:

LC-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LC-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
詳細タイプ
カウンター
視野(mm)
189×142(距離400)~44×33(距離 100)
詳細説明
機能:数量カウント/画像保存/レポート出力

型番リスト

表示件数
型番
LC-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,469円
( 116,016円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手軽&コンパクトなパーツカウンター
・並べてばらして瞬時にカウント

商品情報

【商品画像】

LC-100

【使用方法・使用例】

ホーザンの数量カウンター
※パソコンは付属しておりません。

すぐに使える簡単2ステップ

設置も簡単

幅広い対象物をカウント可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

数量カウンターの型番LC-100のページです。 型番LC-100に関する仕様情報を記載しております。
数量カウンターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
数量カウンター
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1122
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1166
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1144
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1141
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1150
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格105,469円169,061円151,203円247,635円218,348円199,776円
通常出荷日3日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプアクセサリーマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
詳細タイプカウンター面発光照明付同軸落射照明付リング照明付スポット照明付リング照明付
視野(mm)189×142(距離400)~44×33(距離 100)9.8×5.5~1.4×0.728×16~11×6.55.5×3.1~0.9×0.55.5×3.1~0.9×0.53.4×1.9~0.4×0.2
詳細説明機能:数量カウント/画像保存/レポート出力-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました