ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

撮影スイッチ

撮影スイッチ L-851-1
通常単価(税別)
10,995円
税込単価
12,095円
通常出荷日:3日目

【特長】・L-851専用の撮影スイッチ・撮影ボタンのみを延長し、両手が塞がった状況でも静止画の撮影や動...

詳細を確認

型番:

L-851-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

L-851-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
詳細タイプ
スイッチ
電源(V)
DC6(ACアダプター付)
外形寸法(mm)
66(W)×16(H)×66(D)
消費電力(W)
0.3
適合機種
L-851、L-851入り組みのL-KIT

型番リスト

表示件数
型番
L-851-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,995円
( 12,095円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・L-851専用の撮影スイッチ
・撮影ボタンのみを延長し、両手が塞がった状況でも静止画の撮影や動画撮影の開始/停止を操作できます
・フットスイッチとして足で操作するだけでなく、肘などでも操作できます

商品情報

【商品画像】

L-851-1

【使用方法・使用例】

スイッチを押すだけの簡単操作:
静止画の撮影、録画時の開始・停止操作に

撮影スイッチは足以外に肘などでも操作できます。
操作による時間差を最小限にします。

両手を使用する作業に:
手が離せない作業で撮影できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

撮影スイッチの型番L-851-1のページです。 型番L-851-1に関する仕様情報を記載しております。
撮影スイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撮影スイッチ
モニター出力カメラ(レンズ無) L-852
USBカメラ L-836
Counter ライセンスキー
モニター L-859
LEDライト L-711(リング照明)
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格10,995円64,647円37,818円50,361円55,575円22,096円
通常出荷日3日目3日目2日目3日目2日目3日目
商品タイプアクセサリーその他光学機器検査用光学用品アクセサリーアクセサリー検査用光学用品
詳細タイプスイッチモニター出力カメラ(レンズ無)USBカメラライセンスキー--
電源(V)DC6(ACアダプター付)DC5(ACアダプター付)DC5(USB)DC4~5.25(USB)DC 12100~240(ACアダプター)
外形寸法(mm)66(W)×16(H)×66(D)52(W)×52(H)×44(D)(突起物含まず)48(W)×48(H)×46.5(D)(突起物含まず)17(W)×7(H)×49(D)W282×H180×D15.3φ91×31
消費電力(W)0.330.35-6.67.7
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました