17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT942・L-KIT943・L-KIT944

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT942・L-KIT943・L-KIT944
  • L-KIT942
  • L-KIT943
  • L-KIT944
通常単価(税別)
214,035239,297
税込単価
235,439263,227
通常出荷日:5日目

【特長】・HDMIカメラ&高画質な高倍率ズームレンズ・自由度の高いロングアーム

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ライト有無

詳細タイプ

作動距離

(mm)

セット内容

最小発注数量
-
55
L-851 フルHDカメラ(HDMI接続)/L-876 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム
1個
LEDライト有
リング照明付
45
L-851 フルHDカメラ(HDMI接続)/L-876 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター
1個
LEDライト有
スポット照明付
55
L-851 フルHDカメラ(HDMI接続)/L-876 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
214,035
( 235,439 )
5日目
239,297
( 263,227 )
5日目
235,789
( 259,368 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HDMIカメラ&高画質な高倍率ズームレンズ
・自由度の高いロングアーム

商品情報

【商品画像】

L-KIT942

L-KIT943

L-KIT944

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT942・L-KIT943・L-KIT944のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT942・L-KIT943・L-KIT944
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT890・L-KIT891・L-KIT892・L-KIT893
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT728・L-KIT729・L-KIT730・L-KIT731
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT732・L-KIT733・L-KIT734・L-KIT735
マイクロスコープ(PC用)L-KIT716・L-KIT717・L-KIT718・L-KIT719
マイクロスコープ(PC用)L-KIT876・L-KIT877・L-KIT878・L-KIT879
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格214,035-164,210 -225,551 -233,865 -153,307 -134,541 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)95~570155~130049~29049~29031~755160~1350
スケール有無
取付タイプクランプ取付式フリーアームクランプ取付式スタンドテーブルスタンド式テーブルスタンド式テーブルスタンド式クランプ取付式スタンド
視野(mm)5.5×3.1~0.9×0.53.4×1.9~0.4×0.25.1×2.9~0.8×0.55.1×2.9~0.8×0.55.6×4.1~0.9×0.73.4×2.6~0.4×0.3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト