17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT936・L-KIT937・L-KIT938

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT936・L-KIT937・L-KIT938
  • L-KIT936
  • L-KIT937
  • L-KIT938
通常単価(税別)
169,123191,579
税込単価
186,035210,737
通常出荷日:5日目

【特長】・HDMIカメラ&高倍率ズームレンズ・自由度の高いロングアーム

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ライト有無

詳細タイプ

作動距離

(mm)

セット内容

最小発注数量
-
105
L-851 フルHDカメラ(HDMI接続)/L-816 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム
1個
LEDライト有
リング照明付
90
L-851 フルHDカメラ(HDMI接続)/L-816 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター
1個
LEDライト有
スポット照明付
105
L-851 フルHDカメラ(HDMI接続)/L-816 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169,123
( 186,035 )
5日目
188,771
( 207,648 )
5日目
191,579
( 210,737 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HDMIカメラ&高倍率ズームレンズ
・自由度の高いロングアーム

商品情報

【商品画像】

L-KIT936

L-KIT937

L-KIT938

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT936・L-KIT937・L-KIT938のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT936・L-KIT937・L-KIT938
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT890・L-KIT891・L-KIT892・L-KIT893
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT728・L-KIT729・L-KIT730・L-KIT731
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT732・L-KIT733・L-KIT734・L-KIT735
マイクロスコープ(PC用)L-KIT716・L-KIT717・L-KIT718・L-KIT719
マイクロスコープ(PC用)L-KIT876・L-KIT877・L-KIT878・L-KIT879
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格169,123-164,210 -225,551 -233,865 -153,307 -134,541 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)53~380155~130049~29049~29031~755160~1350
スケール有無
取付タイプクランプ取付式フリーアームクランプ取付式スタンドテーブルスタンド式テーブルスタンド式テーブルスタンド式クランプ取付式スタンド
視野(mm)9.8×5.5~1.4×0.73.4×1.9~0.4×0.25.1×2.9~0.8×0.55.1×2.9~0.8×0.55.6×4.1~0.9×0.73.4×2.6~0.4×0.3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト