ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1056

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1056 L-KIT1056
通常単価(税別)
210,525
税込単価
231,578
通常出荷日:5日目

【特長】・モニター一体型カメラ&扱いやすい高画質レンズ・コンパクトサイズのベース(同軸落射照明...

詳細を確認

型番:

L-KIT1056
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-KIT1056の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
8.8~43
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
取付タイプ
クランプ取付式スタンド
詳細タイプ
同軸落射照明付
視野(mm)
29×16~5.9×3.3
作動距離(mm)
137~35
セット内容
L-860 モニター付カメラ(レンズ無)/L-630 レンズ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー/L-716 LEDライト
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT1056
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210,525
( 231,578 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モニター一体型カメラ&扱いやすい高画質レンズ
・コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)

商品情報

【商品画像】

L-KIT1056

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1056の型番L-KIT1056のページです。 型番L-KIT1056に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1056のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1056
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1097
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1100
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1055
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1099
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT682
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格210,525196,918227,161200,701206,330198,125
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)8.8~430.9~1.30.4~1.39 / 220.4~1.360 / 9.7 / 23 / 46
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
取付タイプクランプ取付式スタンドテーブルスタンド式クランプ取付式フリーアームクランプ取付式スタンドクランプ取付式フリーアームテーブルスタンド式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト