ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(PC用)L-KIT1047

マイクロスコープ(PC用)L-KIT1047 L-KIT1047
通常単価(税別)
123,270
税込単価
135,597
通常出荷日:5日目

【特長】・高性能USBカメラ&お手頃レンズ・コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)

型番:

L-KIT1047
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-KIT1047の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
24 ~ 59
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
取付タイプ
クランプ取付式スタンド
詳細タイプ
同軸落射照明付
視野(mm)
29×21/12×9.0
作動距離(mm)
95/37
セット内容
L-836 USBカメラ(レンズ無)/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング(12.5mm)/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー/L-716 LEDライト
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT1047
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,270
( 135,597 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能USBカメラ&お手頃レンズ
・コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)

商品情報

【商品画像】

L-KIT1047

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(PC用)L-KIT1047の型番L-KIT1047のページです。 型番L-KIT1047に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスコープ(PC用)L-KIT1047のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(PC用)L-KIT1047
マイクロスコープ(PC用)L-KIT678
マイクロスコープ(PC用)L-KIT703
マイクロスコープ(PC用)L-KIT1080
マイクロスコープ(PC用)L-KIT1087
マイクロスコープ(PC用)L-KIT1083
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格123,27089,09180,918105,424129,666120,801
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)24 / 596~1500.9~151.3~2.91.3~3.62.6~3.6
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
取付タイプクランプ取付式スタンドテーブルスタンド式テーブルスタンド式クランプ取付式フリーアームクランプ取付式フリーアームテーブルスタンド式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト