ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Counter ライセンスキー

Counter ライセンスキー PD-2
通常単価(税別)
48,849
税込単価
53,734
通常出荷日:3日目

【特長】・数量カウンター専用のソフトウェア【Counter】を使用するために必要なライセンスキーです

詳細を確認

型番:

PD-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PD-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
詳細タイプ
ライセンスキー
電源(V)
DC4~5.25(USB)
外形寸法(mm)
17(W)×7(H)×49(D)
質量(g)
8
外部接続コネクター
USB 1.1

型番リスト

表示件数
型番
PD-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,849
( 53,734 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・数量カウンター専用のソフトウェア【Counter】を使用するために必要なライセンスキーです

商品情報

【商品画像】

PD-2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Counter ライセンスキーの型番PD-2のページです。 型番PD-2に関する仕様情報を記載しております。
Counter ライセンスキーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Counter ライセンスキー
CamPlusライセンスキー発行コード
USBカメラ L-836
モニター出力カメラ(レンズ無)L-852
撮影スイッチ
モニター L-859
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格48,8499,393 -40,95065,88211,26369,614
通常出荷日3日目3日目〜2日目3日目3日目2日目
商品タイプアクセサリーアクセサリー検査用光学用品その他光学機器アクセサリーアクセサリー
詳細タイプライセンスキー-USBカメラモニター出力カメラ(レンズ無)スイッチ-
電源(V)DC4~5.25(USB)-DC5(USB)DC5(ACアダプター付)DC6(ACアダプター付)DC 12
外形寸法(mm)17(W)×7(H)×49(D)-48(W)×48(H)×46.5(D)(突起物含まず)52(W)×52(H)×44(D)(突起物含まず)66(W)×16(H)×66(D)W282×H180×D15.3
質量(g)8----400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト