ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】 |
|
長野計器 圧力トランスミッタ KH15(端子箱式) |
|
カスタム デジタル風速計(風速・温度) |




■伸縮プローブ搭載
■HVACダクトやその他の小さな通気口での測定に最適
■20m/sまで測定可能
■スマートフォンアプリ対応
■シングルポイントおよび連続データログ
■風速アラーム
■ブルートゥース伸縮プローブ
■LEDバックライト
■データ保存機能
■プローブセンサーカバー搭載
■ブルートゥース接続に対応
□風速
■測定範囲:0.1~20.0m/s
■分解能 0.01m/s
■測定誤差 0.03m/s以上の場合±5%
□温度
■測定範囲:-20℃~60℃
■分解能 0.1℃
■測定誤差 0~45°の場合 0.5℃ | それ以外の範囲 1.0℃
■サイズ | 重量:165×60×40mm | 320g
| m/s(メートル毎秒) | 範囲 | 0.1-25.0m/s |
| 解像度 | 0.01m/s | |
| 精度 | ±5 ±0.1m/s | |
| km/h(キロメートル/時) | 範囲 | 0.3-90.0km/h |
| 解像度 | 0.1km/h | |
| 精度 | ±5% ±0.1km/h | |
| フィート/分(フィート/分) | 範囲 | 20-4925ft/min |
| 解像度 | 1ft/min | |
| 精度 | ±5% ±1ft/min | |
| MPH(マイル/時) | 範囲 | 0.2-55.8MPH |
| 解像度 | 0.1MPH | |
| 精度 | ±5% ±0.1MPH | |
| ノット(海里/時) | 範囲 | 0.2-48.5ノット |
| 解像度 | 0.1ノット | |
| 精度 | ±5% ±0.1ノット | |
| 気温範囲 | 範囲 | 0℃-50℃(32℉-122℉) |
| 解像度 | 0.1℃/0.1℉ | |
| 精度 | 1℃/1.8℉ | |
| サイズ(H×W×D) | 160×62×21mm | |
| 重量 | 200g | |
| m/s(メートル毎秒) | 範囲 | 0.1-25.0m/s |
| 解像度 | 0.01m/s | |
| 精度 | ±5% ±0.1m/s | |
| km/h(キロメートル/時) | 範囲 | 0.3-90.0km/h |
| 解像度 | 0.1km/h | |
| 精度 | ±5% ±0.1km/h | |
| フィート/分(フィート/分) | 範囲 | 20-4925ft/min |
| 解像度 | 1ft/min | |
| 精度 | ±5% ±1ft/min | |
| MPH(マイル/時) | 範囲 | 0.2-55.8MPH |
| 解像度 | 0.1MPH | |
| 精度 | ±5% ±0.1MPH | |
| ノット(海里/時) | 範囲 | 0.2-48.5ノット |
| 解像度 | 0.1ノット | |
| 精度 | ±5% ±0.1ノット | |
| 気温範囲 | 範囲 | 0℃-50℃(32℉-122℉) |
| 解像度 | 0.1℃/0.1℉ | |
| 精度 | 1℃/1.8℉ | |
| サイズ(H×W×D) | 160×62×21mm | |
| 重量 | 200g | |
【特長】
・伸縮式プローブにより、HVACダクトやその他の小さな通気口での測定に最適です
・熱風速計、非常に低い風速測定に使用できます(DT-3880、DT-8880)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テクノプラン
マグネットビューシート MVS
0通常価格(税別):3,456円

シンワ測定
デジタル騒音計 最高値ホールド機能付
5通常価格(税別):11,491円

コンテック(ライト)
アルコールテスター
4通常価格(税別):2,814円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~