17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96 DT-96

ハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96

通常単価(税別)
71,093円
税込単価
78,202円
通常出荷日:13日目

【特長】・PM2.5とPM10を高精度で測定します・WHO大気質指針:日平均50μg/m2

  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定項目
    温度 / 湿度
  • 詳細タイプ
    ハンディータイプPM2.5/PM10測定器
  • サイズ (mm)
    185(H)×55(W)×38(D)

型番:

DT-96
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PM2.5とPM10を高精度で測定します。

PM2.5とは

PM(Particulate Matter=粒子状物質)2.5は大気中に浮遊する微粒子のうち粒子径が概ね2.5μm以下のもの。

粒子径が小さいので、重力で落下せず、大気中を浮遊しやすい特徴があります。また、肺の奥まで到達しやすい事から、ぜんそく・気管支炎・肺や心臓疾患の発症リスクが増加します。

国の外出自粛の暫定指針:1時間値85μg/m2以下(日平均値70μg/m2)

WHO大気質指針:日平均50μg/m2

たばこの煙のサイズ

たばこの煙には大量のPM2.5が含まれています。

0.01~1μm程度

喫煙室は700μg/m2程度、自動車室内千μg/m2超になることがあります。

 

■パーティクルカウンター

■チャネル 2.5、10μm

■マス濃度 PM2.5:0-2000μg/m3 | PM10:0-2000μg/m3

■解析度 1μg/m3

■空気温度範囲 0-50℃/32-122℉

■基本精度 ±1℃/2℉

■湿度範囲 0-100%RH

■基本精度 ±5%RH@0-20%RHと80-100%RH | ±3.5%RH@20-80%RH

■寸法(H×W×D)185×55×38mm

■重量 139g

DT-96の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定項目
温度 / 湿度
詳細タイプ
ハンディータイプPM2.5/PM10測定器
サイズ(mm)
185(H)×55(W)×38(D)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
DT-96
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,093円
( 78,202円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PM2.5とPM10を高精度で測定します
・WHO大気質指針:日平均50μg/m2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96の型番DT-96のページです。 型番DT-96に関する仕様情報を記載しております。
ハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96
CO2モニター DC5V
百葉箱 小型タイプ
ベーン式風速計 SK-93F-2 (7687-10)
エンペックス気象計 CO2モニター(二酸化炭素濃度測定器) TD-8500
マルチ環境計測器 多点CO2
メーカーCEMアズワンケニス佐藤計量器製作所アズワンテストー
通常価格71,093円12,513円110,240円33,529円14,561円852,498円
通常出荷日13日目1日目7日目7日目1日目1日目
商品タイプ関連品CO2モニター関連品風速計関連品関連品
測定項目温度 / 湿度温度 / 湿度 / CO2温度 / 湿度風速温度 / 湿度 / CO2温度 / 湿度 / CO2 / 気圧
詳細タイプハンディータイプPM2.5/PM10測定器-----
サイズ(mm)185(H)×55(W)×38(D)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました