ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用掃除機(乾式)用紙袋フィルター【10個入り】

通常単価(税別)
3,118円
税込単価
3,430円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・日立 業務用掃除機用紙袋フィルター・日立業務用掃除機紙パックです・適合機種:CV-G95...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4902530355277
  • 質量(g)
    390.000
  • トラスココード
    114-5449
  • 奥行(mm)
    245
  • 高さ(mm)
    200
  • 幅(mm)
    455
  • 適合機種
    CV-G95KNL、CV-G95K、CV-G1、CV-G2、CV-G3
  • タイプ
    紙袋フィルター(10枚入)

型番:

SP-15C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

SP-15Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4902530355277
質量(g)
390.000
トラスココード
114-5449
奥行(mm)
245
高さ(mm)
200
幅(mm)
455
適合機種
CV-G95KNL、CV-G95K、CV-G1、CV-G2、CV-G3
タイプ
紙袋フィルター(10枚入)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-15C
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,118円
( 3,430円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・日立 業務用掃除機用紙袋フィルター
・日立業務用掃除機紙パックです
・適合機種:CV-G95KNL、CV-G95K、CV-G1、CV-G2、CV-G3

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用掃除機(乾式)用紙袋フィルターの型番SP-15Cのページです。 型番SP-15Cに関する仕様情報を記載しております。
業務用掃除機(乾式)用紙袋フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用掃除機(乾式)用紙袋フィルター
日立 業務用掃除機CV-98WH2BL
お店用クリーナー(コードリール式)
業務用掃除機(乾式・衝撃吸収タイプ)合成繊維フィルターバッグ
掃除機用オプションパーツ HEPAカートリッジフィルター
GAS25/50用 フィルター
メーカー日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンスケルヒャーニルフィスクアドバンスボッシュ
通常価格3,118円144,555円37,586円4,537円42,217円9,376円 -
通常出荷日1日目25日目4日目2日目1日目1日目
商品タイプその他そうじ機そうじ機そうじ機その他その他
その他オプション--オプションオプションオプション
JANコード490253035527749025300437304549873026053---
質量(g)390.00020000.07400---
トラスココード114-5449161-2724114-5464---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました