17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

綿・ポリ混紡空調ズボン ネイビー KU91970C03S7

綿・ポリ混紡空調ズボン ネイビー

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    空調ズボン
  • 色
    ネイビー
  • 冷却ファン有無
    無

ご注意

  • この商品は火に弱いので火気を扱う現場では使用しないでください。

型番:

KU91970C03S7
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品スペック

KU91970C03S4

  • 色:ネイビー
  • サイズ:LL
  • 質量:360g

KU91970C03S5

  • 色:ネイビー
  • サイズ:3L
  • 質量:375g

KU91970C03S6

  • 色:ネイビー
  • サイズ:4L
  • 質量:390g

KU91970C03S7

  • 色:ネイビー
  • サイズ:5L
  • 質量:405g

 

KU91970C03S7の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
空調ズボン
色
ネイビー
サイズ
5L
JANコード
4589886341613
トラスココード
213-1911
質量(g)
405.000
冷却ファン有無
無

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
KU91970C03S7

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
5L
4589886341613
213-1911
405.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,898円
( 8,688円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上半身だけではなく、下半身も冷たい風が流れます。
・動きやすく使いやすくアップデートしました。
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

ご注意

  • この商品は火に弱いので火気を扱う現場では使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

綿・ポリ混紡空調ズボン ネイビーの型番KU91970C03S7のページです。 型番KU91970C03S7に関する仕様情報を記載しております。
綿・ポリ混紡空調ズボン ネイビーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
綿・ポリ混紡空調ズボン ネイビー
防蜂用 ズボンのみ
空調服(R) ベスト シルバー 綿100%
空調服用ワンタッチパワーファン ブラック×ブルー
LIULTRA1用 バッテリーケース単品
防蜂用 上着のみ
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格7,898円10,430円6,201円4,815円1,004円10,430円
通常出荷日9日目5日目11日目1日目9日目5日目
商品タイプその他胴周り用品胴周り用品その他その他胴周り用品
詳細タイプ空調ズボン---BTUL1用-
色ネイビーシルバーシルバーブラック×ブルー-シルバー
冷却ファン有無無無---無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト